車用乙太網路 Tx 相符性解決方案

AE6000T 車用乙太網路發射端一致性解決方案提供快速簡便的方式,驗證並偵錯您的車用乙太網路技術設計。

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

車用乙太網路一致性測試

AE6000T 現已取代 AE6000T,其功能維持不變,僅有最上層型號不同。
適用於 Keysight Infiniium 系列示波器的 Keysight AE6000T 車載乙太網路 一致性應用軟體,提供您快速且輕鬆驗證與除錯車用技術設計的方法。

新一代 ADAS 系統需要解析度越來越高的攝影機和雷達系統。這意味著對速度和頻寬有新的要求。車用乙太網路標準可實現更快的資料通訊,以滿足當今車輛和未來聯網車輛的需求。

與 CAN、LIN 不同,車用乙太網路標準要求嚴格的一致性驗證,使用涵蓋發射器 (Tx)、接收器 (Rx) 和線束/連接器組件的測試案例。為協助您節省時間和精力,Keysight 提供自動化測試和驗證發射器 (Tx)、接收器 (Rx) 以及車用乙太網路裝置之間連接的解決方案。我們的工程師投入數千小時研究標準,並開發出自動化、可重複的一致性測試。這些經過驗證的應用程式可協助您確保正確的測試配置和有效的量測結果。最終,您將對您的裝置符合標準更有信心。AE6000T 車用乙太網路測試解決方案提供硬體和配件,確保您擁有快速啟動和執行所需的所有元件。 

有多項關鍵標準正在規範車用乙太網路平台。Keysight 提供直觀的測試平台,讓您能夠使用不同的資料速率和標準來驗證這些標準。使用 Keysight 車用乙太網路夾具板和適用於 Molex Mini-50、MATEnet 或 HMTD 的轉接板時,存取您的待測裝置 (DUT) 非常簡單。

支援的標準

  • IEEE 802.3cg (10BASE-T1S)、IEEE 802.3bw (100BASE-T1)、IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) 和 IEEE 802.3ch (2.5/5/10GBASE-T1)
  • IEEE 802.3bw (100BASE-T1) 和 IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) 協定觸發和解碼
  • MDI 模式對話和共模輻射測試

主要特色

  • 使用設定精靈設定您的配置和測試。
  • 使用 Keysight 儀器,產生準確且可重複的結果。
  • 透過使用 HTML 格式和裕度分析,取得自動化、全面的報告。
  • 使用車用乙太網路夾具和轉接板,進行彈性測試。

訂購資訊

  • 需要多種儀器和配件。
  • 軟體授權可提供節點鎖定、可攜式、USB 或浮動式。
  • 購買軟體授權以獲得 6、12、24 或 36 個月的支援。
  • 配置資訊可在資料表中取得。
Keysight 保固標誌