Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
AE6000T車載イーサネット送信コンプライアンスソリューションは、お客様の車載イーサネット技術設計の検証とデバッグを迅速かつ容易に行う方法を提供します。
Measurement type
Transmit (Tx)
Technology
Automotive Ethernet
Data rate
10 Mb/s - 10 Gb/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
AE6900TはAE6000Tに変更されました。機能は同じで、上位モデル番号のみが異なります。
キーサイトのInfiniiumシリーズオシロスコープ用Keysight AE6000T 車載イーサネット コンフォーマンス・アプリケーション・ソフトウェアを使用すると、車載テクノロジー設計の検証とデバッグを迅速かつ簡単に行うことができます。
次世代ADASシステムは、ますます高解像度のカメラおよびレーダーシステムを必要とします。これは、速度と帯域幅に対する新たな要件を意味します。車載イーサネット規格は、今日の車両および将来のコネクテッドカーの要求を満たすために、より高速なデータ通信を可能にします。
CAN、LINとは異なり、車載イーサネット規格は、トランスミッター (Tx)、レシーバー (Rx)、およびハーネス/コネクターアセンブリをカバーするテストケースを使用して、厳格なコンプライアンス検証を要求します。時間と労力を節約するために、キーサイトは、トランスミッター (Tx)、レシーバー (Rx)、および車載イーサネットデバイス間の接続全体にわたるテストと検証を自動化するソリューションを提供します。当社のエンジニアは、規格を習得し、自動化された再現性のあるコンプライアンス・テストを作成するために、数千時間を費やしてきました。これらの実績のあるアプリケーションは、適切なテスト構成と有効な測定結果を保証するのに役立ちます。最終的に、お客様のデバイスが準拠しているという確信が深まります。AE6000T 車載イーサネット テスト ソリューションは、迅速に稼働するために必要なすべてのコンポーネントを確実に揃えるためのハードウェアとアクセサリを提供します。
いくつかの主要な規格が車載イーサネットプラットフォームを管理しています。キーサイトは、異なるデータレートと規格を使用してこれらの規格を検証できる直感的なテストプラットフォームを提供します。キーサイトの車載イーサネットフィクスチャボードと、Molex Mini-50、MATEnet、またはHMTDへの利用可能なアダプターボードを使用すると、被試験デバイス (DUT) へのアクセスが簡単になります。
対応規格
主な特長
注文情報
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。