Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A solução de conformidade de transmissão Ethernet automotiva AE6000T oferece uma maneira rápida e fácil de verificar e depurar seus projetos de tecnologia Ethernet automotiva.
Measurement type
Transmit (Tx)
Technology
Automotive Ethernet
Data rate
10 Mb/s - 10 Gb/s
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O AE6900T agora é o AE6000T; a funcionalidade é a mesma, apenas com um número de modelo de nível superior diferente.
O software de aplicação para conformidade com Ethernet automotivaKeysight AE6000T, destinado aos osciloscópios da série Infiniium da Keysight, oferece uma maneira rápida e fácil de verificar e depurar seus projetos de tecnologia automotiva.
Os sistemas ADAS de última geração exigem câmeras e radares com resolução cada vez mais alta. Isso significa novos requisitos de velocidade e largura de banda. O padrão Ethernet automotivo permite uma comunicação de dados mais rápida para atender às demandas dos veículos atuais e dos veículos conectados do futuro.
Ao contrário do CAN e do LIN, o padrão Ethernet automotivo exige uma verificação rigorosa da conformidade usando casos de teste que abrangem transmissores (Tx), receptores (Rx) e conjuntos de chicotes/conectores. Para ajudar você a economizar tempo e esforço, a Keysight oferece soluções que automatizam os testes e a validação em transmissores (Tx), receptores (Rx) e nas conexões entre dispositivos Ethernet automotivos. Nossos engenheiros investiram milhares de horas aprendendo os padrões e criando testes de conformidade automatizados e repetíveis. Essas aplicações comprovadas ajudam você a garantir a configuração adequada do teste e resultados de medição válidos. No final das contas, você terá mais confiança de que seu dispositivo está em conformidade. A solução de teste Ethernet automotiva AE6000T oferece hardware e acessórios para garantir que você tenha todos os componentes necessários para começar a trabalhar rapidamente.
Várias normas importantes regem a plataforma Ethernet automotiva. A Keysight oferece uma plataforma de teste intuitiva que permite validar essas normas usando diferentes taxas de dados e normas. O acesso ao seu dispositivo em teste (DUT) é simples quando se usa a placa de fixação Ethernet automotiva da Keysight e as placas adaptadoras disponíveis para Molex Mini-50, MATEnet ou HMTD.
Padrões suportados
Principais características
Informações para encomendas
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.