Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 的車用 SerDes 發射 (Tx) 解決方案將確保互通性,並驗證及偵錯您的 MIPI A-PHY、ASA 和 GMSL2 連結。
Measurement type
Transmit (Tx)
Technology
MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
先進駕駛輔助系統 (ADAS) 聯網汽車和自動駕駛車輛 (AV) 正在改變汽車產業。許多新功能透過感測器、攝影機和網路的組合實現,並且每次迭代都需要更多、更快的資料。
許多車載攝影機和顯示器透過 SerDes 連接至 ECU。隨著 MIPI A-PHY 和車用 SerDes 聯盟 (ASA) 的推出,晶片組可由多家晶片供應商使用和支援,並實現這些供應商之間的互通性。
為協助您節省時間和精力,Keysight 提供自動化測試和驗證車用 SerDes 裝置的解決方案。這些經過驗證的應用程式可協助您確保正確的測試配置和有效的量測結果。最終,您將對您的裝置符合 CTS 並能在您的系統中互通更有信心。進一步瞭解 車用 SerDes 一致性解決方案。
AE2000T 車用 SerDes Tx 一致性測試解決方案在一個解決方案中涵蓋 2 種標準和 5 種檔位/速度等級:
主要功能
訂購資訊
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。