Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの車載SerDes送信 (Tx) ソリューションは、MIPI A-PHY、ASA、およびGMSL2リンクの相互運用性を確保し、検証およびデバッグを行います。
Measurement type
Transmit (Tx)
Technology
MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
先進運転支援システム (ADAS) を搭載したコネクテッドカーや自動運転車 (AV) は、車両を変革しています。多くの新機能は、センサー、カメラ、ネットワークの組み合わせを通じて提供され、反復ごとに、より多くの高速なデータを必要とします。
多くの車載カメラとディスプレイは、SerDes接続を介してECUに接続されています。MIPI A-PHYおよびAutomotive SerDes Alliance (ASA) の導入により、チップセットは複数のシリコンベンダーによって利用およびサポートされ、それらのベンダー間の相互運用性が実現されます。
時間と労力を節約するために、キーサイトは、車載SerDesデバイスのテストと検証を自動化するソリューションを提供します。これらの実績のあるアプリケーションは、適切なテスト構成と有効な測定結果を保証するのに役立ちます。最終的に、お客様のデバイスがCTSに準拠し、システム内で相互運用されるという確信が深まります。 車載SerDesコンプライアンス ソリューションの詳細をご覧ください。
AE2000T 車載SerDes Txコンプライアンス テスト ソリューションは、1つのソリューションで2つの規格と5つのギア/スピードグレードをカバーします。
主な機能
注文情報
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。