Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
Keysight AE6962A HFM 轉 2.92 SMA 轉接器提供與汽車 MDI 介面的簡易連接。 與傳統的 FAKRA 連接器相比,高速 FAKRA-Mini 可節省高達 80% 的空間,Rosenberger HFM® 連接器系統可在最小的佔用空間中容納各種模組。 Rosenberger HFM® 符合所有常見的汽車標準。 轉接器的另一端是 RPC-2.92(Rosenberger 精密型連接器)連接器,可與常見的 2.92、3.50、SMA 和 K 連接器搭配使用。
建議使用 AE6962A 測試夾具,以支援多 gigabit 汽車乙太網路標準,和所有不同速度的 MIPI A-PHY、ASA。這些連接器是 Rosenberger 公司的產品,有關 HFM 的詳細資訊,請參閱:
Keysight AE6961A FAKRA 轉 3.5 SMA 轉接器提供與汽車 MDI 介面的簡易連接。 FAKRA 專為汽車應用而設計。 它們支援直流至 6 GHz 的頻率範圍。 連接器的另一端是 RPC-3.50 連接器(Rosenberger 精密型連接器)。 RPC 連接器可與常見的 3.50 mm、SMA、K 和 RPC-2.92 連接器搭配使用。
Rosenberger 生產的 AE6961A 測試夾具可用於支援汽車乙太網路 802.3ch 標準,以及較低速度的 MIPI A-PHY、ASA。 如需更多資訊,請點擊下方連結:
It is recommended to use the AE6960A test fixture to support the Automotive Ethernet 802.3ch standard, and lower-speed MIPI A-PHY, ASA.
Keysight AE6943A SMA 轉 MATEnet 轉接器讓您能輕而易舉地連接汽車 MDI 介面。MATEnet 連接器是適用於汽車乙太網路的資料連接器。 它基於 IEEE 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 標準,提供高達 1 Gbps 的傳輸速率。它專為直流至 1 GHz 的頻率範圍而設計。
建議將此測試夾具用於汽車乙太網路 100BASE-T1 和 1000BASE-T1。
Keysight AE6942A SMA 轉 Molex Mini-50 轉接器讓您能輕鬆連接汽車 MDI 介面。AE6941A 汽車乙太網路測試夾具提供堅固且穩定的 SMA 連接,可用於回返損耗量測,以及汽車乙太網路 100BASE-T1 或 1000BASE-T1 等其他傳輸相符性測試。它可支援直流至 1 GHz 的頻率範圍。
建議將此測試夾具用於汽車乙太網路 100BASE-T1 和 1000BASE-T1。
Keysight Q281A 是 2.4 mm 母頭轉 WR-22 波導轉接器,可在 33 到 50 GHz 的頻率範圍內運作。這些轉接器可將波導傳輸線轉接到 50 Ω 同軸線。能量可在任一方向上傳輸,每個轉接器均可覆蓋其波導頻段的完整頻率範圍,駐波比小於 1.3。
Keysight Y1900B 精密型 1.0 毫米同軸轉接器,可在較高頻率下,輕鬆便捷地量測同軸裝置。它專為量測電阻為 50 歐姆且頻率範圍為直流至 120 GHz 的元件而設計。
Keysight 85130G 測試埠轉接器旨在保護與待測物直接連接的測試儀器埠。 這些轉接器配有特殊的耐用母頭轉接器,可用於連接網路分析儀的測試埠。 特製的連接器並不與標準公頭連接器匹配,但是可將耐用的測試儀器埠連接到可與待測物匹配的埠。 轉接器套件包括一個 NMD-2.4 mm(母頭)至 NMD-2.4 mm(公頭)轉接器和一個 NMD-2.4 mm(母頭)至 PSC-2.4 mm(公頭)轉接器, 頻率範圍是直流至 50 GHz,回返損耗為 23 dB 或更佳。