Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
It is recommended to use the AE6960A test fixture to support the Automotive Ethernet 802.3ch standard, and lower-speed MIPI A-PHY, ASA.
Keysight P281B 轉接器可將波導傳輸線轉接到 50 Ω 同軸線。能量可在任一方向上傳輸,每個轉接器均可覆蓋其波導頻段的完整頻率範圍,駐波比小於 1.3。
Keysight P281C 轉接器可將波導傳輸線轉接至 50 Ω 同軸線。能量可在任一方向上傳輸,每個轉接器均可覆蓋其波導頻段的完整頻率範圍,駐波比小於 1.3。
Keysight Q281A 是 2.4 mm 母頭轉 WR-22 波導轉接器,可在 33 到 50 GHz 的頻率範圍內運作。這些轉接器可將波導傳輸線轉接到 50 Ω 同軸線。能量可在任一方向上傳輸,每個轉接器均可覆蓋其波導頻段的完整頻率範圍,駐波比小於 1.3。
Keysight Y1900B 精密型 1.0 毫米同軸轉接器,可在較高頻率下,輕鬆便捷地量測同軸裝置。它專為量測電阻為 50 歐姆且頻率範圍為直流至 120 GHz 的元件而設計。
Keysight R281B 轉接器可將波導傳輸線轉接到 50 Ω 同軸線。 每個轉接器都可雙向傳送電力,而且每個轉接器都可覆蓋其波導頻段的整個頻率範圍,SWR 小於 1.3。
Keysight 85130G 測試埠轉接器旨在保護與待測物直接連接的測試儀器埠。 這些轉接器配有特殊的耐用母頭轉接器,可用於連接網路分析儀的測試埠。 特製的連接器並不與標準公頭連接器匹配,但是可將耐用的測試儀器埠連接到可與待測物匹配的埠。 轉接器套件包括一個 NMD-2.4 mm(母頭)至 NMD-2.4 mm(公頭)轉接器和一個 NMD-2.4 mm(母頭)至 PSC-2.4 mm(公頭)轉接器, 頻率範圍是直流至 50 GHz,回返損耗為 23 dB 或更佳。
Keysight 85130F 測試埠轉接器旨在保護測試裝置埠,以防其直接連接到待測裝置。這些轉接器配備特殊堅固的母接頭,專為連接到網路分析儀測試埠而設計。此特殊接頭無法與標準公接頭配接,但可將堅固的測試裝置埠轉換為可與待測裝置配接的連接。此套件包含一個 2.4 mm 轉 PSC-3.5 mm 公轉接器和一個 2.4 mm 轉 PSC-3.5 mm 母轉接器。這些轉接器的頻率範圍為 DC 至 26.5 GHz,回損為 26 dB 或更佳。
Keysight 85130D 測試埠轉接器旨在保護測試裝置埠,以防其直接連接到待測裝置。這些轉接器配備特殊堅固的母接頭,專為連接到網路分析儀測試埠而設計。此特殊接頭無法與標準公接頭配接,但可將堅固的測試裝置埠轉換為可與待測裝置配接的連接。此套件包含一個 3.5 mm 轉 PSC-3.5 mm 公轉接器和一個 3.5 mm 轉 PSC-3.5 mm 母轉接器。這些轉接器的頻率範圍為 DC 至 26.5 GHz,回損為 28 dB 或更佳。
如需更多關於 3.5 mm 纜線和轉接器的資訊,請造訪 適用於配備 3.5 mm 測試埠之網路分析儀的纜線。