Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
Keysight Y1900B Precision 1.0 mm Coaxial-Ruggedized-Coaxial Adapter allows you to easily measure coaxial devices at higher frequencies. This adapter is designed for 50-ohm component measurements with a frequency range of DC to 120 GHz.
R281B
Switch the waveguide transmission line to a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.13.
키사이트 R281B 어댑터는 도파관 전송 라인을 50옴 동축 라인으로 변환합니다. 모든 방향으로 전력을 전송할 수 있으며 각 어댑터가 도파관 대역의 전체 주파수 범위를 지원함고 SWR은 1.3 미만입니다.
85130G
특수 견고한 암 커넥터와 23 dB 이상의 반사 손실로 테스트 세트 포트를 보호하도록 설계되었습니다.
키사이트 85130G 테스트 포트 어댑터는 테스트 세트 포트를 DUT에 직접 연결할 때 포트를 보호하기 위한 것입니다. 이 어댑터에는 네트워크 분석기 테스트 포트에 연결하도록 제작된 견고한 특수 암(암 커넥터가 있습니다. 이 특수한 암(암 커넥터는 표준 수(male) 커넥터에는 맞지 않으나, 견고한 테스트 세트 포트에 연결할 경우 DUT에 맞는 연결부로 변환시키는 역할을 합니다. 세트에는 NMD-2.4mm(f)를 NMD-2.4mm(m)로 변환하는 어댑터와 NMD-2.4mm(f)를 PSC-2.4mm (f)로 변환하는 어댑터가 포함되어 있습니다. 이 어댑터의 주파수 범위는 DC ~ 50GHz이며 반사 손실은 23dB 이하입니다.
85130F
특수 견고한 암 커넥터와 26 dB 이상의 반사 손실로 테스트 세트 포트를 보호하도록 설계되었습니다.
키사이트 85130F 테스트 포트 어댑터는 테스트 세트 포트가 테스트 대상 디바이스에 직접 연결될 때 해당 포트를 보호하도록 설계되었습니다. 이 어댑터는 네트워크 분석기 테스트 포트에 연결하도록 설계된 특수 견고형 암 커넥터를 갖추고 있습니다. 이 특수 커넥터는 표준 수 커넥터와 결합되지 않지만, 견고한 테스트 세트 포트를 테스트 대상 디바이스와 결합할 수 있는 연결로 변환합니다. 이 세트에는 2.4 mm-PSC-3.5 mm 수 어댑터와 2.4 mm-PSC-3.5 mm 암 어댑터가 포함되어 있습니다. 이 어댑터의 주파수 범위는 dc ~ 26.5 GHz이며, 반사 손실은 26 dB 이상입니다.
85130D
특수 견고한 암 커넥터와 28 dB 이상의 반사 손실로 테스트 세트 포트를 보호하도록 설계되었습니다.
키사이트 85130D 테스트 포트 어댑터는 테스트 세트 포트가 테스트 대상 디바이스에 직접 연결될 때 해당 포트를 보호하도록 설계되었습니다. 이 어댑터는 네트워크 분석기 테스트 포트에 연결하도록 설계된 특수 견고형 암 커넥터를 갖추고 있습니다. 이 특수 커넥터는 표준 수 커넥터와 결합되지 않지만, 견고한 테스트 세트 포트를 테스트 대상 디바이스와 결합할 수 있는 연결로 변환합니다. 이 세트에는 3.5 mm-PSC-3.5 mm 수 어댑터와 3.5 mm-PSC-3.5 mm 암 어댑터가 포함되어 있습니다. 이 어댑터의 주파수 범위는 dc ~ 26.5 GHz이며, 반사 손실은 28 dB 이상입니다.
3.5mm 케이블 및 어댑터에 대한 자세한 내용은 3.5mm 테스트 포트가 있는 네트워크 분석기용 케이블을 참조하십시오.
Y1139A
34921/23/25/31/32/33/37/38 – 50핀 Dsub 암 – 125V용 맞춤형 케이블 제작에 사용됩니다.
34921/23/25/31/32/33/37/38 – 50핀 Dsub 암 – 125V에 사용됩니다. 커넥터 키트는 맞춤형 케이블을 제작하는 데 사용됩니다.
자세한 내용은 키사이트 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈을 방문하십시오.
P281C
Switch the waveguide transmission line to a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.06.
키사이트 P281C 어댑터는 도파관 전송 라인을 50옴 동축 라인으로 변환합니다. 모든 방향으로 전력을 전송할 수 있으며 각 어댑터가 도파관 대역의 전체 주파수 범위를 지원함고 SWR은 1.3 미만입니다.
P281B
Switch the waveguide transmission line to a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.25.
키사이트 P281B 어댑터는 도파관 전송 라인을 50옴 동축 라인으로 변환합니다. 모든 방향으로 전력을 전송할 수 있으며 각 어댑터가 도파관 대역의 전체 주파수 범위를 지원함고 SWR은 1.3 미만입니다.
키사이트 11524A는 범용 등급의 APC-7 대 type-N(암) 어댑터입니다.
키사이트 11900B는 작동 주파수가 DC ~ 50 GHz인 계측 등급의 2.4 mm(암)-2.4 mm(암) 어댑터입니다.
키사이트 11900A는 작동 주파수가 DC ~ 50 GHz인 계측 등급의 2.4 mm(수)-2.4 mm(수) 어댑터입니다.