Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
AE6960A
L'adattatore automobilistico AE6960A consente il collegamento tra l'Ethernet MDI automobilistico e il sistema di misurazione, adattando H-MTD a SMA.
Il dispositivo AE6960A è consigliato per Automotive Ethernet 802.3ch e per le marce inferiori di MIPI A-PHY, ASA.
AC69DIGU
Il connettore dell'interfaccia digitale AC69DIGU controlla l'uscita con segnali digitali esterni.
Il connettore per interfaccia digitale Keysight AC69DIGU può aiutarti a:
AC69ALGU
Il connettore dell'interfaccia analogica AC69ALGU controlla l'uscita con segnali analogici esterni.
Il connettore di interfaccia analogica esterna Keysight AC69ALGU utilizza un segnale CC per modificare la tensione CA, la tensione CC o la frequenza. Questa soluzione può aiutarti a:
U1179A
Utilizzare questa staffa per collegare il multimetro digitale portatile serie U1240 al cavo USB IR U1173A.
La staffa può essere collegata ai multimetri digitali portatili Keysight serie U1240 per il collegamento con il cavo IR-USB U1173A.
16201A
Collegare i dispositivi di prova con un connettore da 7 mm alle porte di prova dell'analizzatore di rete (tipo N).
L'adattatore terminale 16201A è fornito per il collegamento tra le porte di test dell'analizzatore di rete (tipo N) e i dispositivi di test con connettore da 7 mm. L'analisi dell'impedenza con il metodo di riflessione è supportata dall'analizzatore di rete E5061B ENA LF-RF (opzione 3L3/3L4/3L5) e dal software di analisi dell'impedenza (opzione 005).
N1254A
L'N1254A include diversi accessori e adattatori opzionali per strumenti.
È possibile acquistare diversi accessori e adattatori opzionali online. Per ulteriori informazioni sugli accessori e gli adattatori N1254A.
Y1701A
Il Keysight Y1701A include un kit di aggancio per collegare due strumenti USB Keysight. Sono disponibili cavi di interconnessione opzionali per collegare due analizzatori di rete vettoriali USB.
Il Keysight Y1701A include un kit di aggancio per collegare due strumenti USB della serie Streamline di Keysight. Sono disponibili cavi di interconnessione opzionali per collegare due analizzatori di rete vettoriali USB e aumentare il numero di porte di test.
Q281A
Trasformare una linea di trasmissione a guida d'onda in una linea coassiale da 50 Ω con un SWR massimo di 1,17.
Il Keysight Q281A è un adattatore da 2,4 mm femmina a guida d'onda WR-22 che opera nella gamma di frequenza da 33 a 50 GHz. Questi adattatori trasformano le linee di trasmissione a guida d'onda in linee coassiali da 50 ohm. La potenza può essere trasmessa in entrambe le direzioni e ogni adattatore copre l'intera gamma di frequenza della sua banda di guida d'onda con un SWR inferiore a 1,3.
Y1900B
L'adattatore coassiale-coassiale rinforzato Y1900B con precisione di 1,0 millimetri (da CC a 120 GHz) offre un modo semplice per misurare dispositivi coassiali a frequenze più elevate.
L'adattatore coassiale-coassiale rinforzato di precisione Keysight Y1900B da 1,0 millimetri offre un modo semplice per misurare dispositivi coassiali a frequenze più elevate. È progettato per la misurazione di componenti con 50 ohm e una gamma di frequenza da CC a 120 GHz.
16200B
Il modello 16200B può funzionare con misuratori LCR ad alta frequenza e analizzatori di impedenza in grado di fornire una corrente di polarizzazione attraverso il dispositivo fino a 5 Adc con porta da 7 mm.
Il dispositivo di prova 16200B è progettato per funzionare con misuratori LCR ad alta frequenza e analizzatori di impedenza. Consente di fornire una corrente di polarizzazione al dispositivo fino a 5 Adc attraverso una porta da 7 mm utilizzando una sorgente di corrente continua esterna.
R281B
Trasformare una linea di trasmissione a guida d'onda in una linea coassiale da 50 Ω con un SWR massimo di 1,13.
L'adattatore Keysight R281B trasforma la linea di trasmissione a guida d'onda in una linea coassiale da 50 ohm. La potenza può essere trasmessa in entrambe le direzioni e ogni adattatore copre l'intera gamma di frequenze della sua banda di guida d'onda con un SWR inferiore a 1,3.
85130G
Progettato per proteggere la porta del set di test con uno speciale connettore femmina rinforzato e una perdita di ritorno di 23 dB o superiore.
L'adattatore per porta di test Keysight 85130G protegge la porta del set di test dal collegamento diretto con il dispositivo in prova. È dotato di uno speciale connettore femmina rinforzato che si collega alla porta di test dell'analizzatore di rete. Questo connettore speciale non è compatibile con un connettore maschio standard, ma converte la porta rinforzata del set di test in una connessione compatibile con il dispositivo in prova. Questo set contiene un adattatore da NMD-2,4 mm (f) a NMD-2,4 mm (m) e un adattatore da NMD-2,4 mm (f) a PSC-2,4 mm (f). La gamma di frequenza di questi adattatori va da cc a 50 GHz con una perdita di ritorno di 23 dB o superiore.