產品特性

在 FAKRA 和 SMA 之間建立快速可靠且一致的連接

  • 將 FAKRA 轉為 SMA,以便連接到示波器或其他測試設備
  • 可單獨使用,也可與 AE6941A 汽車測試夾具搭配使用
  • 具出色的量測準確度和多元功能,適用於汽車 MDI 轉接
  • 頻寬:直流至 6 GHz

Keysight AE6961A FAKRA 轉 3.5 SMA 轉接器提供與汽車 MDI 介面的簡易連接。 FAKRA 專為汽車應用而設計。 它們支援直流至 6 GHz 的頻率範圍。 連接器的另一端是 RPC-3.50 連接器(Rosenberger 精密型連接器)。 RPC 連接器可與常見的 3.50 mm、SMA、K 和 RPC-2.92 連接器搭配使用。

Rosenberger 生產的 AE6961A 測試夾具可用於支援汽車乙太網路 802.3ch 標準,以及較低速的 MIPI A-PHY、ASA。 如需更多資訊,請點擊下方連結:

AE6961A-FAK 
AE6961A-FAS

 

是德科技客服中心提供您需要的協助