這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
WJ1000A mmWaveJudge 遠端接收器是一款手掌大小的毫米波至 IF(中頻)轉換器,可將 SJ001A WaveJudge 無線分析儀 5G FR1 頻段涵蓋範圍擴展到 5G FR2 頻段。
主要特性:
- 可與 WaveJudge 無線分析儀接收器模組無縫地運作
- 支援毫米波頻段的基本 2x2 MIMO 或大規模 MIMO 應用
- 毫米波輸入範圍:24 GHz 至 30 GHz 頻段,以及 27 GHz 至 42.5 GHz 頻段
- 中頻輸出範圍:2.6 GHz 至 4.7 GHz
- 毫米波頻寬:800 MHz
- 透過 USB-C 連接至 WaveJudge 無線分析儀接收器模組進行供電
您對 WJ1000A 感興趣嗎?
WJ1000A mmWaveJudge 遠端接收器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助