透過鍍金平口鉗與特殊夾持表面,減少接地相關錯誤與接觸電阻

產品特性

  • 最大電壓:42 V
  • 接線端子:5 個單獨香蕉插頭 (4 線式量測加接地)
  • 長度: 纜線長 0.8公尺 (31.5 英吋)

Keysight kelvin 探棒組包括兩個表面鍍金的扁平鑷子與特殊夾。 此設計確保您能夠非常準確連接並量測元件。接地保護連接器可排除接地相關錯誤。 鍍金層有助於減少探棒和待測元件導線之間的接觸電阻,僅而降低整體誤差!

Keysight 11059A 與 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34465A、 34470A、34410A 和 34411A 數位萬用電錶相容。

  • 最大電壓:42 V
  • 接線端子:5 個單獨香蕉插頭(4 線式量測加接地)
  • 長度: 纜線長 0.8 公尺 (31.5 英吋)

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助