お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1173B ハンドヘルドデジタルマルチメータのPCインタフェースケーブル
USB接続ケーブルを使ってPCからハンドヘルドデジタルマルチメータ(DMM)を制御
USB接続ケーブルを使ってPCからハンドヘルドデジタルマルチメータ(DMM)を制御
ハイライト
- 最高ボーレート: 19,200ビット/s
- リモート制御およびPCへのデータ・ロギング用
- 動作温度: 0~50 °C
- NEW: Windows 8をサポート
Keysight U1173B IR-USB PCインタフェースケーブルは、U1210、U1230、U1240、U1250、U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタルマルチメータで使用できます。
U1240シリーズには、さらにU1179AIR接続ブラケットが必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。