Compatible with the U1230/40/50/70 handheld DMMs; includes test leads, test probes, alligator clips, and SMT and mini grabbers

HIGHLIGHTS

  • Cabos de teste: classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A
  • Ponta de teste (ponta de 19 mm): classificação CAT II 1000 V, 15 A
  • Ponta de teste (ponta de 4 mm): classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A (altamente recomendado para ambiente CAT IV)
  • Clipes jacaré: classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A
  • Pontas de teste com ponta fina: CAT II 300 V, 3A
  • Pegador SMT: CAT II 300 V, 3A

O kit de cabo de teste padrão U1168A da Keysight é compatível com os multímetros digitais de mão das séries U1230, U1240, U1250 e U1270. O conjunto inclui um par de cabos de teste, pontas de teste (pontas de 19 mm), pontas de teste (pontas de 4 mm), clipes jacaré, pontas de teste com ponta fina, pegadores SMT e minipegador (apenas preto).

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?