お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1168A標準テスト・リード・キット
U1230/40/50/70ハンドヘルドDMMに対応、テストリード、テストプローブ、ワニ口クリップ、SMTおよびミニグラバが付属
U1230/40/50/70ハンドヘルドDMMに対応、テストリード、テストプローブ、ワニ口クリップ、SMTおよびミニグラバが付属
ハイライト
- テスト・リード:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
- テスト・プローブ(19 mmチップ):CAT II 1000 V、15 A定格
- テスト・プローブ(4 mmチップ):CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格(CAT IV環境に強く推奨)ワニ口クリップ:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
- 精密チップ・テスト・プローブ:CAT II 300 V、3 A
- SMTグラバ:CAT II 300 V、3 A
- ミニ・グラバ(黒のみ):CAT II 300 V、3 A
Keysight U1168A標準テスト・リード・キットは、U1230/U1240/U1250/U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。このセットには、2本のテスト・リード、テスト・プローブ(19 mmチップ)、テスト・プローブ(4 mmチップ)、ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ、SMTグラバ、ミニ・グラバ(黒のみ)が付属しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。