검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16494A 저누출 삼축 케이블(0.4m / 0.8m / 1.5m / 3m / 4m)
fA 레벨 미만까지(최대 1A DC 및 200V) 저전류 분야에 적합
16494A는 fA 레벨 미만까지 저전류 분야에 적합합니다. 최대 200 V / 1A DC의 전압/전류를 지원합니다.
주요 특징
케이블 길이(옵션):
- 16494A-001: 1.5 m
- 16494A-002: 3.0 m
- 16494A-003: 0.8 m
- 16494A-004: 0.4 m
- 16494A-005: 4.0 m
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?