Wir denken, das dies die Seite ist, die Sie sehen wollten..
Stattdessen Suchergebnisse ansehen:
Können wir Ihnen behilflich sein?
Empfohlene Suchanfragen
No product matches found - System Exception
Passende Inhalte
16494A Low Leakage Triaxial Cable (0.4m / 0.8m / 1.5m / 3m / 4m)
Suitable for low current applications down to sub fA level up to 1A DC and 200V
16494A is suitable for low current applications down to the sub fA level. It supports a maximum voltage/current of 200 V / 1A DC.
Highlights
Cable length (options):
- 16494A-001: 1.5 m
- 16494A-002: 3.0 m
- 16494A-003: 0.8 m
- 16494A-004: 0.4 m
- 16494A-005: 4.0 m
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?