The N6708A is filler panel kit is for use with the N6700A, N6700B, N6701A, or N6702A Low-Profile Modular Power System Mainframes.

HIGHLIGHTS

O kit de painel de preenchimento N6708A deve ser utilizado com os mainframes de sistema de alimentação modular compactos N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A. Para operação adequada desses mainframes, quaisquer slots vazios devem ser preenchidos com o painel. O kit de painel de preenchimento contém 3 painéis, então cada kit pode preencher até 3 slots vazios.

O kit de painel de preenchimento N6708A também pode ser pedido como opção FLR para qualquer mainframe de sistema de alimentação compacto N6700.

• Deseja combinar módulos? Veja todos os módulos N6700 disponíveis

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?