The N6708A is filler panel kit is for use with the N6700A, N6700B, N6701A, or N6702A Low-Profile Modular Power System Mainframes.

HIGHLIGHTS

키사이트 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템은 테스트 시스템 어셈블리, 프로그래밍, 디버깅 및 연산을 단순화합니다. 유연성, 소형 크기 및 빠른 명령 처리가 특징인 이 시스템은 ATE 및 생산 테스트 환경에 이상적입니다. N6700A 또는 N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임이 제대로 작동하려면 모든 빈 슬롯을 필러 패널로 채워야 합니다. 이N6708A 필러 패널 키트는 3개의 필러 패널로 구성된 팩입니다. 따라서 각 키트로 3개의 빈 슬롯을 채울 수 있습니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?