Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프를 랙 마운트 키트로 업그레이드하십시오.
InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프를 랙 마운트 키트로 업그레이드하십시오.
키사이트 InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프용 랙 마운트 키트.
DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용하여 두 개의 키사이트 System II 계측기를 나란히 장착
DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용하여 두 개의 키사이트 System II 계측기를 나란히 장착
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 나란히 결합할 것을 권장하며 다양한 깊이의 계측기를 위한 링크를 포함합니다. 이 키트는 두 개의 키사이트 System II(하프 폭, 2U 높이 - 88.1mm) 계측기를 나란히 장착하기 위해 DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 키사이트 DAQ970A, 34970A, 및 34972A 데이터 수집 시스템, 키사이트 34460A, 34461A, 34465A, 34470A 및 34420A 디지털 멀티미터 제품과 호환됩니다.
DAQ에 대한 더 자세한 정보는 데이터 수집 - DAQ 페이지를 방문하십시오.
하나의 EIA 랙 유닛 공간을 차지하면서 선반당 최대 2개의 L4400 계측기를 플러시, 매립 또는 역방향으로 장착할 수 있습니다.
하나의 EIA 랙 유닛 공간을 차지하면서 선반당 최대 2개의 L4400 계측기를 플러시, 매립 또는 역방향으로 장착할 수 있습니다.
Y1160A
하나의 EIA 랙 유닛 공간을 차지하면서 선반당 최대 2개의 L4400 계측기를 플러시, 매립 또는 역방향으로 장착할 수 있습니다.
Y1160A는 L4400 시리즈 LXI 계측기를 EIA 랙 캐비닛에 장착할 수 있도록 합니다. 이 키트를 사용하면 선반당 최대 두 개의 L4400 계측기를 하나의 EIA 랙 유닛 공간을 차지하면서 플러시, 리세스 또는 리버스 마운트할 수 있습니다.
34980A 다기능 스위치/측정 장치용 랙마운트 키트
34980A 다기능 스위치/측정 장치용 랙마운트 키트
Y1130B는 전면 또는 후면 랙 마운트에 사용됩니다. 레일 키트도 필요합니다. 키사이트 랙의 경우, 전면 마운트용 E3663AC 레일 키트 또는 후면 마운트용 E3664AC 레일 키트를 주문하십시오. 비키사이트 랙의 경우, 타사 레일 키트를 사용하십시오.
자세한 내용은 키사이트 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈을 방문하십시오.
계측기 하나만 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 장착하는 이 랙 플랜지 및 필터 패널을 사용하십시오
계측기 하나만 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 장착하는 이 랙 플랜지 및 필터 패널을 사용하십시오
키사이트 34190A(5063-9240) 랙마운트 키트는 랙 좌측 또는 우측에 하나의 계측기만 장착된 채로 사용하도록 설계되었습니다. 이 키트는 랙 플랜지 1개, 하프랙 너비 필러 패널 1개, 계측기 부착을 위한 나사 4개, 너트를 포함한 랙 나사 4개, 설치 지침(영어)으로 구성됩니다.
키사이트 34190A는 키사이트 34460A, 34461A, 34470A DMM, 키사이트 34970A/34972A 데이터 수집/스위치 장치, 키사이트 531xxA 및 53200 시리즈 주파수 카운터, 키사이트 33500 및 33600 시리즈 함수 생성기, 대부분의 E3600 전원 공급기, 그리고 기타 2-슬롯 하프랙 크기의 키사이트 제품과 호환됩니다.
데이터 수집 액세서리 및 옵션에 대해 자세히 알아보기
S 시리즈 및 9000 시리즈 오실로스코프를 지지 선반 및 하드웨어와 함께 표준 랙 캐비닛에 장착하십시오.
S 시리즈 및 9000 시리즈 오실로스코프를 지지 선반 및 하드웨어와 함께 표준 랙 캐비닛에 장착하십시오.
This rack mount kit consists of support shelves and hardware for mounting S-Series and 9000 Series oscilloscopes into EIA standard rack cabinets.
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
N6708A
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
키사이트 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템은 테스트 시스템 어셈블리, 프로그래밍, 디버깅 및 연산을 단순화합니다. 유연성, 소형 크기 및 빠른 명령 처리가 특징인 이 시스템은 ATE 및 생산 테스트 환경에 이상적입니다. N6700A 또는 N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임이 제대로 작동하려면 모든 빈 슬롯을 필러 패널로 채워야 합니다. 이N6708A 필러 패널 키트는 3개의 필러 패널로 구성된 팩입니다. 따라서 각 키트로 3개의 빈 슬롯을 채울 수 있습니다.
전면 또는 후면 랙 마운트를 위해 레일 키트와 함께 이것을 사용하십시오.
전면 또는 후면 랙 마운트를 위해 레일 키트와 함께 이것을 사용하십시오.
Y1130A는 전면 또는 후면 랙 마운트에 사용됩니다. 레일 키트도 필요합니다. 키사이트 랙의 경우, 전면 마운트용 E3663AC 레일 키트 또는 후면 마운트용 E3664AC 레일 키트를 주문하십시오. 비키사이트 랙의 경우, 타사 레일 키트를 사용하십시오.
자세한 내용은 키사이트 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈을 방문하십시오.
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다.
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다.
N6709C
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다.
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다. 이 랙 마운트 키트에는 표준 랙 레일 또는 슬라이드를 대체하는 전면 랙 이어와 후면 지지대가 포함됩니다. 참고: 표준 랙 레일 및 슬라이드는 메인프레임 측면의 공기 흡입구를 막기 때문에 N6700 시리즈와 호환되지 않습니다.
N6709C 랙 마운트 키트는 모든 N6700 시리즈 모듈형 시스템 전원 공급 장치에서 옵션 908로도 주문할 수 있습니다.
표준 19인치 랙 캐비닛에 E36100B 시리즈 DC 전원 공급 장치 최대 4개를 수평으로 고정
표준 19인치 랙 캐비닛에 E36100B 시리즈 DC 전원 공급 장치 최대 4개를 수평으로 고정
키사이트 E36110A 랙 마운트 키트는 표준 19인치 랙 캐비닛 안에 E36100B 시리즈 DC 전원 공급기를 1대부터 4대까지 가로로 장착할 수 있도록 되어 있습니다. 2U 공간에 맞게 설계되었습니다.
키사이트 E36110A는 키사이트 E36102B, E36103B, E36104B, E36105B, E36106B와 호환됩니다.
이 랙 플랜지 및 필러 패널은 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 계측기 한 대만 장착할 때 사용하십시오.
이 랙 플랜지 및 필러 패널은 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 계측기 한 대만 장착할 때 사용하십시오.
키사이트 DAQA190A 랙 장착 키트는 계측기 한 대에서만 사용할 수 있도록 만들어졌으며 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 장착할 수 있습니다. 이 키트에는 랙 플랜지 1개, 하프랙 폭 필러 패널 1개, 계측기를 연결하는 나사 4개, 너트가 있는 랙 나사 4개 및 설치 지침(영문판)이 들어 있습니다.
키사이트 DAQA190A는 키사이트 DAQ970A, 34970A 및 34972A 데이터 수집 시스템, 키사이트 34460A, 34461A, 34465A, 34470A 및 34420A DMM과 호환됩니다.
데이터 수집에 대한 더 자세한 정보를 보시려면 키사이트 데이터 수집 - daq 페이지를 방문하십시오.
이 어댑터 키트를 사용하여 단일 1/2 모듈 또는 두 개의 1/4 모듈 너비 표준 System II 장비를 장착하십시오.
이 어댑터 키트를 사용하여 단일 1/2 모듈 또는 두 개의 1/4 모듈 너비 표준 System II 장비를 장착하십시오.
34193A
이 어댑터 키트를 사용하여 단일 1/2 모듈 또는 두 개의 1/4 모듈 너비 표준 System II 장비를 장착하십시오.
키사이트 34193A (5063-9243) 랙마운트 어댑터 키트는 키사이트 E3631A ~ E3634A 및 E3646A ~ E3649A 제품과 같은 단일 ½ 모듈 또는 두 개의 ¼ 모듈 폭 표준 System II 3U 132.6mm 높이 계측기를 장착하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 인클로저 솔루션 제품 카탈로그를 참조하십시오.
키사이트 랙 마운트 키트에 대한 자세한 내용은 랙 마운트 키트 및 구성 요소를 참조하십시오.