Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
為您的 InfiniiVision HD3 系列示波器升級機架安裝套件。
為您的 InfiniiVision HD3 系列示波器升級機架安裝套件。
搭配 DAQA191A 2U 雙凸緣套件使用,可並排安裝兩台 Keysight System II 儀器。
搭配 DAQA191A 2U 雙凸緣套件使用,可並排安裝兩台 Keysight System II 儀器。
建議使用 Keysight DAQA194A 雙鎖連接套件進行並排組合,包括用來連接不同深度的儀器。此套件可搭配 DAQA191A 2U 雙凸緣套件使用,以便並排安裝 Keysight System II(半機架寬、2U 高 - 88.1 釐米)儀器。
Keysight DAQA194A 雙鎖連接套件相容於 Keysight DAQ970A、34970A 和 34972A 資料擷取系統,以及 Keysight 34460A、34461A、34465A、34470A 和 34420A 數位萬用電錶。
如需更多關於 DAQ 的資訊,請瀏覽是德科技資料擷取 DAQ 網頁。
將 S 系列和 9000 系列示波器安裝到帶有支撐架和硬體的標準機架櫃中
將 S 系列和 9000 系列示波器安裝到帶有支撐架和硬體的標準機架櫃中
N6708A 填充面板套件適用於 N6700A、N6700B、N6701A 或 N6702A 等薄型模組化電源系統主機。
N6708A 填充面板套件適用於 N6700A、N6700B、N6701A 或 N6702A 等薄型模組化電源系統主機。
N6708A 填充面板套件適用於 N6700A、N6700B、N6701A 或 N6702A 等薄型模組化電源系統主機。 為了讓這些主機正確運作,所有閒置的插槽都必須使用填充面板加以填補。 此填充面板套件包含 3 個填充面板,因此每個套件可填滿 3 個閒置插槽。
N6708A填充面板套件還可當作 N6700 薄型模組化電源系統主機的選項 FLR。
此上架邊條和填充面板只能將一台儀器安裝在機架的左側或右側
此上架邊條和填充面板只能將一台儀器安裝在機架的左側或右側
Keysight 34190A(5063-9240)機架安裝套件僅可供單一儀器使用,可安裝於機架的左側或右側。此套件包含一個上架邊條和一個半機架寬度的填充面板、4 個固定儀器用的螺絲、4 個機架螺絲和螺帽,以及英文版的安裝說明。
Keysight 34190A 相容於 Keysight 34460A、34461A、34470A 數位萬用電錶、Keysight 34970A/34972A 資料擷取/交換器、Keysight 531xxA 和 53200 系列計頻器、Keysight 33500 和 33600 系列函數產生器、大多數 E3600 電源供應器,以及 2 插槽、半機架大小的是德科技產品。
了解有關資料擷取配件與選項的詳細資訊
Keysight N6709C 是一款機架安裝套件,提供所有必要的硬體,可將一台 N6700C、N6701C 或 N6702C 模組化系統電源供應器安裝到 1U 機架空間中。
Keysight N6709C 是一款機架安裝套件,提供所有必要的硬體,可將一台 N6700C、N6701C 或 N6702C 模組化系統電源供應器安裝到 1U 機架空間中。
Keysight N6709C 是一款機架安裝套件,提供所有必要的硬體,可將一台 N6700C、N6701C 或 N6702C 模組化系統電源供應器安裝到 1U 機架空間中。此機架安裝套件包含前機架耳和後支撐架,可取代標準機架滑軌或滑動裝置。注意:標準機架滑軌和滑動裝置與 N6700 系列不相容,因為它們會阻擋主機側面的進氣口。
N6709C 機架安裝套件也可作為任何 N6700 系列模組化系統電源供應器的選項 908 訂購。
將最多 4 台 E36100B 系列直流電源供應器水平固定於標準 19 吋機架式機箱中
將最多 4 台 E36100B 系列直流電源供應器水平固定於標準 19 吋機架式機箱中
Keysight E36110A 上架套件的設計,可穩固地將 1 到 4 單位元的 E36100B 系列直流電源供應器,水平安裝在標準的 19 吋機架中。其設計適合安裝二個機架單位元(2U)。
Keysight E36110A 相容於 Keysight E36102B、E36103B、E36104B、E36105B 和 E36106B。
此機架凸緣和填充面板僅適用於將一台儀器安裝在機架的左側或右側。
此機架凸緣和填充面板僅適用於將一台儀器安裝在機架的左側或右側。
Keysight DAQA190A 機架安裝套件僅可供單一儀器使用,可安裝於機架的左側或右側。本套件包含一個機架凸緣和一個機架半寬的填充面板,4 個固定儀器用的螺絲,4 個機架螺絲和螺帽,以及英文版的安裝說明。
Keysight DAQA190A 相容於 Keysight DAQ970A、34970A 和 34972A 資料擷取系統,以及 Keysight 34460A、34461A、34465A、34470A 和 34420A 數位萬用電錶。
如需更多關於 DAQ 的資訊,請瀏覽是德科技資料擷取 DAQ 網頁。
使用此轉接套件可安裝單個 ½ 模組或兩個 ¼ 模組寬度的標準 System II 儀器。
使用此轉接套件可安裝單個 ½ 模組或兩個 ¼ 模組寬度的標準 System II 儀器。
Keysight 34193A (5063-9243) 機架安裝轉接套件用於安裝單個 ½ 模組或兩個 ¼ 模組寬度的標準 System II 儀器,例如 Keysight E3631A 至 E3634A 和 E3646A 至 E3649A 等 3U 132.6 毫米高的產品。如需更多詳細資訊,請參閱《機箱解決方案產品目錄》。
如需更多關於 Keysight 機架安裝套件的資訊,請造訪 機架安裝套件與零組件。
將儀器固定到 System II 機箱的前方;搭配 34194A 雙鎖定連接套件,可並排安裝兩個 System II 儀器。
將儀器固定到 System II 機箱的前方;搭配 34194A 雙鎖定連接套件,可並排安裝兩個 System II 儀器。
Keysight 34192A (5063-9214) 雙機架安裝法蘭套件可將儀器固定在 System II 機箱的前方。此套件可搭配 34194A 雙鎖定連接套件使用,以並排方式安裝兩台 Keysight System II(半寬、3U 高)儀器。
Keysight 34192A 雙機架安裝法蘭套件相容於任何標準 System II 3U 132.6 mm 高的儀器,例如 Keysight 6811B、6812B 和 6813B。
請參閱連結,以取得更多關於 Keysight 性能交流電源供應器和相關配件的資訊。
將此與 34194A 雙鎖定連接套件搭配使用,以並排安裝兩部 System II 儀器。
將此與 34194A 雙鎖定連接套件搭配使用,以並排安裝兩部 System II 儀器。
Keysight 34191A(5063-9212)雙機架安裝凸緣套件可將儀器安全固定到 System II 機櫃的正面。此套件可搭配 34194A 雙鎖連接套件使用,以便並排安裝兩組 Keysight System II(半機架寬、2U 高 - 88.1 毫米)儀器。
Keysight 34191A 相容於 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 34420A DMM;Keysight 34970A/34972A 資料擷取切換裝置;Keysight 531xxA 和 53200 系列計頻器、Keysight 33120A、33220/250A 和 33521A/33522A 及 33500B 系列函數產生器;大部分的 E3600 電源供應器,以及其他 2 插槽、半機架尺寸的是德科技產品。
將 DAQ 或 DMM 儀器固定在 System II 機櫃前方;可與 DAQA194A 雙鎖連結套件搭配使用
將 DAQ 或 DMM 儀器固定在 System II 機櫃前方;可與 DAQA194A 雙鎖連結套件搭配使用
Keysight DAQA191A /1CM107A 雙機架安裝法蘭套件可將儀器固定在 System II 機櫃的前方。此套件可與 DAQA194A 雙鎖定連接套件搭配使用,以並排安裝兩台 Keysight System II (半寬、2U 高度 - 88.1mm) 儀器。
Keysight DAQA191A/1CM107A 相容於 Keysight DAQ970A、DAQ973A、34970A 和 34972A 資料擷取系統,Keysight 34460A、34461A、34465A、34470A 和 34420A 數位萬用電表 (DMM),以及 Keysight 33500B 和 33600A 系列函數產生器。
如需更多關於 DAQ 的資訊,請造訪 Keysight 資料擷取頁面。