Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Rüsten Sie Ihr Oszilloskop der InfiniiVision HD3-Serie mit einem Rack-Montagesatz auf.
Rüsten Sie Ihr Oszilloskop der InfiniiVision HD3-Serie mit einem Rack-Montagesatz auf.
HD3RACK
Rüsten Sie Ihr Oszilloskop der InfiniiVision HD3-Serie mit einem Rack-Montagesatz auf.
Rackmontage-Kit für das Oszilloskop der Keysight InfiniiVision HD3-Serie.
Ermöglicht die bündige, versenkte oder umgekehrte Montage von bis zu zwei L4400-Geräten pro Regalboden und belegt dabei eine EIA-Rack-Einheit.
Ermöglicht die bündige, versenkte oder umgekehrte Montage von bis zu zwei L4400-Geräten pro Regalboden und belegt dabei eine EIA-Rack-Einheit.
Y1160A
Ermöglicht die bündige, versenkte oder umgekehrte Montage von bis zu zwei L4400-Geräten pro Regalboden und belegt dabei eine EIA-Rack-Einheit.
Das Y1160A ermöglicht die Montage der L4400-Serie LXI-Geräte in einem EIA-Rack-Schrank. Mit dem Kit können Sie bis zu zwei L4400-Geräte pro Fach flächenbündig, versenkt oder rückwärts montieren und dabei eine EIA-Rack-Einheit belegen.
Rackmount-Kit für die Multifunktions-Schalt-/Messeinheit 34980A.
Rackmount-Kit für die Multifunktions-Schalt-/Messeinheit 34980A.
Y1130B
Rackmount-Kit für die Multifunktions-Schalt-/Messeinheit 34980A.
Der Y1130B ist für die Rackmontage (vorwärts oder rückwärts) geeignet. Ein Schienensatz ist ebenfalls erforderlich. Für Keysight-Racks bestellen Sie entweder einen Schienensatz E3663AC für die Vorwärtsmontage oder einen Schienensatz E3664AC für die Rückwärtsmontage. Für Racks anderer Hersteller verwenden Sie bitte einen Schienensatz eines Drittanbieters.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
Montieren Sie Oszilloskope der S-Serie und der 9000er-Serie in einem Standard-Rack-Schrank mit Ablagefach und Befestigungsmaterial.
Montieren Sie Oszilloskope der S-Serie und der 9000er-Serie in einem Standard-Rack-Schrank mit Ablagefach und Befestigungsmaterial.
N2902B
Montieren Sie Oszilloskope der S-Serie und der 9000er-Serie in einem Standard-Rack-Schrank mit Ablagefach und Befestigungsmaterial.
Dieses Rack-Montage-Kit besteht aus einer Trägerablage und Befestigungsmaterial zur Montage der Oszilloskope der S-Serie und der 9000er-Serie in einem Rack-Schrank nach EIA-Standard (Electronics Association).
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
N6708A
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
Das Füllplatten-Set N6708A ist für die Low-Profile-Modular-Stromversorgungssysteme N6700C, N6701C und N6702C vorgesehen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Systeme müssen alle leeren Steckplätze mit einer Füllplatte abgedeckt werden. Das Set enthält drei Füllplatten und kann somit bis zu drei leere Steckplätze belegen.
Das Füllplatten-Kit N6708A kann auch als Option FLR für jeden N6700 Low-Profile Power System Mainframe bestellt werden.
Verwenden Sie dies mit einem Schienensatz für die Vorwärts- oder Rückwärts-Rackmontage.
Verwenden Sie dies mit einem Schienensatz für die Vorwärts- oder Rückwärts-Rackmontage.
Y1130A
Verwenden Sie dies mit einem Schienensatz für die Vorwärts- oder Rückwärts-Rackmontage.
Der Y1130A ist für die Rackmontage (vorwärts oder rückwärts) geeignet. Ein Schienensatz ist ebenfalls erforderlich. Für Keysight-Racks bestellen Sie entweder einen Schienensatz E3663AC für die Vorwärtsmontage oder einen Schienensatz E3664AC für die Rückwärtsmontage. Für Racks anderer Hersteller verwenden Sie bitte einen Schienensatz eines Drittanbieters.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
N6709C
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
Der Keysight N6709C ist ein Rackmount-Kit, das alle erforderlichen Hardwarekomponenten für den Einbau eines modularen Systemnetzteils der Serie N6700C, N6701C oder N6702C in einen 1U-Rack-Höheneinheit bereitstellt. Dieses Rackmount-Kit umfasst vordere Rack-Ohren und hintere Stützen, die als Ersatz für Standardschienen oder -schübe dienen. Hinweis: Standardschienen und -schübe sind mit der N6700-Serie nicht kompatibel, da sie die Lufteinlässe an der Seite des Mainframes blockieren.
Das Rackmontage-Kit N6709C kann auch als Option 908 für jedes modulare Systemnetzteil der Serie N6700 bestellt werden.
Bis zu 4 Gleichstromnetzteile der Serie E36100B können horizontal in einem Standard-19-Zoll-Rackschrank untergebracht werden.
Bis zu 4 Gleichstromnetzteile der Serie E36100B können horizontal in einem Standard-19-Zoll-Rackschrank untergebracht werden.
E36110A
Bis zu 4 Gleichstromnetzteile der Serie E36100B können horizontal in einem Standard-19-Zoll-Rackschrank untergebracht werden.
Das Keysight E36110A Rackmount-Kit dient zur horizontalen Montage von 1 bis 4 Gleichstromnetzteilen der Serie E36100B in einem Standard-19-Zoll-Rack. Es benötigt zwei Höheneinheiten (2 HE).
Das Keysight E36110A ist kompatibel mit den Keysight-Modellen E36102B, E36103B, E36104B, E36105B und E36106B.
Weitere Informationen zu Keysight Rackmount-Kits finden Sie unter Rackmount-Kits und Komponenten .
Verwenden Sie diesen Gestellflansch und die Füllplatte, wenn nur ein Instrument entweder links oder rechts am Gestell montiert ist.
Verwenden Sie diesen Gestellflansch und die Füllplatte, wenn nur ein Instrument entweder links oder rechts am Gestell montiert ist.
DAQA190A
Verwenden Sie diesen Gestellflansch und die Füllplatte, wenn nur ein Instrument entweder links oder rechts am Gestell montiert ist.
Das Rackmontage-Kit Keysight DAQA190A/1CM124A ist für die Verwendung mit nur einem Gerät vorgesehen, das entweder links oder rechts im Rack montiert wird. Das Kit umfasst einen Rackflansch, eine Halbrack-Blende, vier Schrauben zur Befestigung des Geräts, vier Rackschrauben mit Muttern sowie eine englischsprachige Montageanleitung.
Das Keysight DAQA190A/1CM124A ist kompatibel mit den Datenerfassungssystemen Keysight DAQ970A, DAQ973A, 34970A und 34972A, den Digitalmultimetern Keysight 34460A, 34461A, 34465A, 34470A und 34420A sowie den Funktionsgeneratoren der Serien Keysight 33500B und 33600A.
Weitere Informationen zu DAQ finden Sie auf der Keysight-Seite für Datenerfassung - DAQ .
Erfahren Sie mehr über Zubehör und Optionen zur Datenerfassung.
Verwenden Sie dieses Adapterset, um ein einzelnes ½-Modul oder zwei Standard-System-II-Instrumente mit jeweils ¼-Modulbreite zu montieren.
Verwenden Sie dieses Adapterset, um ein einzelnes ½-Modul oder zwei Standard-System-II-Instrumente mit jeweils ¼-Modulbreite zu montieren.
34193A
Verwenden Sie dieses Adapterset, um ein einzelnes ½-Modul oder zwei Standard-System-II-Instrumente mit jeweils ¼-Modulbreite zu montieren.
Das Rackmount-Adapterkit Keysight 34193A (5063-9243) dient zur Montage eines einzelnen ½-Moduls oder zweier ¼-Modul-Standardgeräte des Systems II (3 HE, 132,6 mm hoch), wie z. B. der Keysight-Produkte E3631A bis E3634A und E3646A bis E3649A. Weitere Informationen finden Sie im Produktkatalog „Gehäuselösungen“.
Weitere Informationen zu Keysight Rackmount-Kits finden Sie unter Rackmount-Kits und Komponenten .
Befestigen Sie das Instrument an der Vorderseite eines System II-Gehäuses; kombinieren Sie es mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.
Befestigen Sie das Instrument an der Vorderseite eines System II-Gehäuses; kombinieren Sie es mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.
34192A
Befestigen Sie das Instrument an der Vorderseite eines System II-Gehäuses; kombinieren Sie es mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.
Das Keysight 34192A (5063-9214) Doppel-Rackmontage-Flansch-Kit befestigt das Gerät an der Vorderseite des System II-Gehäuses. Dieses Kit kann zusammen mit dem 34194A Doppel-Verriegelungs-Verbindungskit verwendet werden, um zwei Keysight System II-Geräte (halbe Breite, 3 HE Höhe) nebeneinander zu montieren.
Das Keysight 34192A Dual-Rackmount-Flansch-Kit ist mit allen Standard-System-II-3U-Geräten mit einer Höhe von 132,6 mm kompatibel, wie z. B. dem Keysight 6811B, 6812B und 6813B.
Für weitere Informationen zu Keysight Performance AC-Netzteilen und dem dazugehörigen Zubehör klicken Sie bitte auf den Link .
Verwenden Sie dies zusammen mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.
Verwenden Sie dies zusammen mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.
34191A
Verwenden Sie dies zusammen mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.
Das Keysight 34191A (5063-9212) Doppel-Rackmontage-Flansch-Kit befestigt das Gerät an der Vorderseite des System II-Gehäuses. Dieses Kit kann zusammen mit dem 34194A Doppel-Verriegelungs-Verbindungskit verwendet werden, um zwei Keysight System II-Geräte (halbe Breite, 2 HE – 88,1 mm) nebeneinander zu montieren.
Das Keysight 34191A Dual-Rackmount-Flansch-Kit ist kompatibel mit den Digitalmultimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A und 34420A, den Datenerfassungs-/Schalteinheiten Keysight 34970A/34972A, den Frequenzzählern der Serien Keysight 531xxA und 53200, den Funktionsgeneratoren der Serien Keysight 33120A, 33220/250A und 33521A/33522A sowie 33500B, den meisten Netzteilen der Serie E3600 und anderen Keysight-Produkten mit 2 Steckplätzen im Halbrack-Format.
Weitere Informationen zu Keysight Rackmount-Kits finden Sie unter Rackmount-Kits und Komponenten .
Erfahren Sie mehr über Zubehör und Optionen zur Datenerfassung.