測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

64件中 12 件を表示

InfiniiVision オシロスコープ用ラックマウントキットのオシロスコープ
 InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープ用ラックマウントキット
モデル
HD3RACK

InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをラックマウントキットでアップグレードしてください。

デュアル・ロック・リンク・キットの画像
デュアル・ロック・リンク・キット
モデル
DAQA194A

DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設定して取り付け可能

EIAラックスライディングシェルフ設置キットの画像
EIAラックスライディングシェルフ設置キット
モデル
Y1160A

EIAラックユニット1台分のスペースで、棚板1枚につき最大2台のL4400をリセス、またはリバースマウント可能

ストリームラインシリーズ USB測定器用ラックマウントキットの画像
Streamlineシリーズ USB測定器用ラックマウントキット
モデル
Y1700A

Streamlineシリーズ USB測定器の取り付けに必要なハードウェア

34980A用ラックマウントキットの画像
34980A用ラックマウントキット
モデル
Y1130A

フォワードまたはリバースラックマウント用のレールキットでご使用ください。

4000X-シリーズ オシロスコープ用ラック・マウント・キットの画像
4000X-シリーズ オシロスコープ用ラック・マウント・キット
モデル
N2763A

InfiniiVision 4000 Xシリーズオシロスコープ用のラックマウント;メカニカルパーツ用のセキュアなポーチが付属します。

34980A用ラックマウントキットの画像
34980A用ラックマウントキット
モデル
Y1130B

34980A多機能スイッチ/測定ユニット用ラックマウントキット

Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープ用ラック・マウント・キット
Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープ用ラック・マウント・キット
モデル
N2902B

Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープを標準のラックキャビネットに取り付け。サポートシェルフおよびハードウェアが付属

E36100Bシリーズ用ラック・マウント・キット・ソリューションの画像
E36100Bシリーズ用ラック・マウント・キット・ソリューション
モデル
E36110A

標準的な19インチのラックキャビネットにE36100BシリーズのDC電源を最大4台まで横置きに固定

スタッキングキットの画像
スタッキングキット
モデル
EDU190A

EDU190Aは陽極酸化されたメタルフレームで、EDUシリーズ測定器を1台ずつ積み重ねることができます。 壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。

InfiniiVision Xシリーズオシロスコープ用ラック・マウント・キットの画像
InfiniiVision 2000および3000 Xシリーズオシロスコープ用ラック・マウント・キット
モデル
N6456A

InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズオシロスコープ用のラックマウント;メカニカルパーツ用のセキュアなポーチが付属します

3U ラック・マウント・キット、1 CMオプションの画像
3U ラック・マウント・キット、1 CMオプション
モデル
34193A

このアダプターキットを使用すれば、幅1/2モジュール1台、または幅1/4モジュール2台の標準的なシステムII測定器を取り付け可能

すべてクリア