Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.

alt

Showing 12 of 64

Image of  Rack-Mount Kit for InfiniiVision HD3 Series Oscilloscopes
 Rack-Mount Kit for InfiniiVision HD3 Series Oscilloscopes
Model
HD3RACK

Upgrade your InfiniiVision HD3 Series oscilloscope with a rack-mount kit.

Image of  デュアル・ロック・リンク・キット
デュアル・ロック・リンク・キット
Model
DAQA194A

DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設置して取り付け可能

Image of  EIAラックスライディングシェルフ設置キット
EIAラックスライディングシェルフ設置キット
Model
Y1160A

EIAラックユニット1台分のスペースで、棚板1枚につき最大2台のL4400をリセス、またはリバースマウント可能

Image of  Streamlineシリーズ USB測定器用ラックマウントキット
Streamlineシリーズ USB測定器用ラックマウントキット
Model
Y1700A

Streamlineシリーズ USB測定器の取り付けに必要なハードウェア

Image of  34980A用ラックマウントキット
34980A用ラックマウントキット
Model
Y1130A

フォワードまたはリバースラックマウント用のレールキットでご使用ください。

Image of  4000X-シリーズ オシロスコープ用ラック・マウント・キット
4000X-シリーズ オシロスコープ用ラック・マウント・キット
Model
N2763A

InfiniiVision 4000 Xシリーズオシロスコープ用のラックマウント;メカニカルパーツ用のセキュアなパウチが付属します。

Image of  Rackmount kit for 34980A
Rackmount kit for 34980A
Model
Y1130B

Rackmount kit for the 34980A Multifunction Switch/Measure Unit.

Image of  Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープ用ラック・マウント・キット
Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープ用ラック・マウント・キット
Model
N2902B

Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープを標準のラックキャビネットに取り付け。サポートシェルフおよびハードウェアが付属

Image of  E36100Bシリーズ用ラック・マウント・キット・ソリューション
E36100Bシリーズ用ラック・マウント・キット・ソリューション
Model
E36110A

標準的な19インチのラックキャビネットにE36100BシリーズのDC電源を最大4台まで横置きに固定

Image of  スタッキングキット
スタッキングキット
Model
EDU190A

EDU190Aは陽極酸化されたメタルフレームで、EDUシリーズ測定器を1台ずつ積み重ねることができます。 壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。

Image of  InfiniiVision 2000および3000 Xシリーズオシロスコープ用ラック・マウント・キット
InfiniiVision 2000および3000 Xシリーズオシロスコープ用ラック・マウント・キット
Model
N6456A

InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズオシロスコープ用のラックマウント;メカニカルパーツ用のセキュアなポーチが付属します

Image of  3U ラック・マウント・キット、1 CMオプション
3U ラック・マウント・キット、1 CMオプション
Model
34193A

このアダプターキットを使用すれば、幅1/2モジュール1台、または幅1/4モジュール2台の標準的なシステムII測定器を取り付け可能

Clear All