Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
MicroD25 GPIB를 표준 GPIB로 변환하는 케이블; 키사이트 PZ2100A와 호환됩니다.
MicroD25 GPIB를 표준 GPIB로 변환하는 케이블; 키사이트 PZ2100A와 호환됩니다.
키사이트 PZ0114A는 MicroD25 GPIB를 표준 GPIB로 변환합니다. 키사이트 PZ2100A를 지원합니다.
Keysight PZ2100A 1대를 랙에 장착하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트
Keysight PZ2100A 1대를 랙에 장착하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트
키사이트 PX0113A는 1 U 랙 공간에 하나의 키사이트 PZ2100A를 랙 장착하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공합니다. 이 랙 장착 키트는 표준 랙 레일 또는 슬라이드를 대신하는 후면 지지대와 전면 랙 이어를 포함합니다.
키사이트 PZ2100A용 EMC 개스킷이 포함된 4개의 단일 슬롯 필러 패널을 제공합니다.
키사이트 PZ2100A용 EMC 개스킷이 포함된 4개의 단일 슬롯 필러 패널을 제공합니다.
키사이트 PX0112A는 EMC 개스킷을 갖춘 키사이트 PZ2100A를 위한 네 개의 단일 슬롯 필러 패널을 제공합니다.
키사이트 PZ2100A의 빈 슬롯에 플라스틱 슬롯 차단기를 삽입하여 공기 흐름을 개선하십시오.
키사이트 PZ2100A의 빈 슬롯에 플라스틱 슬롯 차단기를 삽입하여 공기 흐름을 개선하십시오.
키사이트 PX0111A는 키사이트 PZ2100A에 사용되는 두 개의 플라스틱 슬롯 차단기로 구성된 키트입니다. 이 차단기를 빈 슬롯에 배치하면 PZ2100A에서 소스 / 측정 장치(SMU) 모듈을 지나가는 공기의 흐름을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이때 PZ2100A용 블랭크 필러 패널을 사용해야 합니다.
MicroD25 GPIB-표준 GPIB 변환기 어댑터. 키사이트 PZ2100A와 호환됩니다.
MicroD25 GPIB-표준 GPIB 변환기 어댑터. 키사이트 PZ2100A와 호환됩니다.
Keysight PX0110A converts MicroD25 GPIB to standard GPIB. It supports Keysight PZ2100A.
16494A는 fA 레벨 미만까지 저전류 분야에 적합합니다. 최대 200 V / 1A DC의 전압/전류를 지원합니다.
16494A는 fA 레벨 미만까지 저전류 분야에 적합합니다. 최대 200 V / 1A DC의 전압/전류를 지원합니다.
케이블 길이(옵션):
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
N6708A
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
키사이트 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템은 테스트 시스템 어셈블리, 프로그래밍, 디버깅 및 연산을 단순화합니다. 유연성, 소형 크기 및 빠른 명령 처리가 특징인 이 시스템은 ATE 및 생산 테스트 환경에 이상적입니다. N6700A 또는 N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임이 제대로 작동하려면 모든 빈 슬롯을 필러 패널로 채워야 합니다. 이N6708A 필러 패널 키트는 3개의 필러 패널로 구성된 팩입니다. 따라서 각 키트로 3개의 빈 슬롯을 채울 수 있습니다.
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다.
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다.
N6709C
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다.
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다. 이 랙 마운트 키트에는 표준 랙 레일 또는 슬라이드를 대체하는 전면 랙 이어와 후면 지지대가 포함됩니다. 참고: 표준 랙 레일 및 슬라이드는 메인프레임 측면의 공기 흡입구를 막기 때문에 N6700 시리즈와 호환되지 않습니다.
N6709C 랙 마운트 키트는 모든 N6700 시리즈 모듈형 시스템 전원 공급 장치에서 옵션 908로도 주문할 수 있습니다.
EMC 개스킷이 포함된 5개의 단일 슬롯 PXI 필러 패널을 제공합니다.
EMC 개스킷이 포함된 5개의 단일 슬롯 PXI 필러 패널을 제공합니다.
Y1213A는 EMC 개스킷이 있는 5개의 단일 슬롯 PXI 필러 패널을 제공합니다.
4U의 랙 공간만 사용하여 키사이트 랙에 섀시를 장착합니다.
4U의 랙 공간만 사용하여 키사이트 랙에 섀시를 장착합니다.
Y1215C는 M9018B와 M9019A PXIe 섀시를 위한 전체 랙 마운팅 키트가 필요합니다. 랙 플랜지, 핸들 및 부착 하드웨어를 포함합니다. 4U 랙 공간만 사용하는 키사이트 랙에서 섀시를 매달고 있습니다. 이 키트는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
랙 레일은 타사 랙에 필요할 수 있으며 별도로 주문합니다. 레일을 사용하는 경우 섀시는 5U 랙 공간이 필요합니다.
빈 PXI 슬롯에 플라스틱 슬롯 차단기를 삽입하여 공기 흐름을 개선하십시오.
빈 PXI 슬롯에 플라스틱 슬롯 차단기를 삽입하여 공기 흐름을 개선하십시오.
Y1212A는 모든 PXI 섀시에 사용할 수 있는 5개의 플라스틱 슬롯 블로커 키트입니다. 이들은 PXI 모듈을 통해 공기 흐름을 개선하기 위해 빈 슬롯에 배치할 수 있습니다. 빈 PXI 필러 패널 사용이 필요합니다.
16493B는 최대 40V 및 200mA의 일반 및 저잡음 애플리케이션에 적합합니다.
16493B는 최대 40V 및 200mA의 일반 및 저잡음 애플리케이션에 적합합니다.
케이블 길이 (옵션):