검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16493B BNC Coaxial Cable (1.5 m or 3 m)
Suitable for general and low noise applications for up to 40 V and 200 mA
16493B is suitable for general and low noise applications for up to 40 V and 200 mA.
Highlights
Cable length (options):
- 16493B-001: 1.5 m
- 16493B-002: 3.0 m
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?