Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
N6708A
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
Das Füllplatten-Set N6708A ist für die Low-Profile-Modular-Stromversorgungssysteme N6700C, N6701C und N6702C vorgesehen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Systeme müssen alle leeren Steckplätze mit einer Füllplatte abgedeckt werden. Das Set enthält drei Füllplatten und kann somit bis zu drei leere Steckplätze belegen.
Das Füllplatten-Kit N6708A kann auch als Option FLR für jeden N6700 Low-Profile Power System Mainframe bestellt werden.
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
N6709C
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
Der Keysight N6709C ist ein Rackmount-Kit, das alle erforderlichen Hardwarekomponenten für den Einbau eines modularen Systemnetzteils der Serie N6700C, N6701C oder N6702C in einen 1U-Rack-Höheneinheit bereitstellt. Dieses Rackmount-Kit umfasst vordere Rack-Ohren und hintere Stützen, die als Ersatz für Standardschienen oder -schübe dienen. Hinweis: Standardschienen und -schübe sind mit der N6700-Serie nicht kompatibel, da sie die Lufteinlässe an der Seite des Mainframes blockieren.
Das Rackmontage-Kit N6709C kann auch als Option 908 für jedes modulare Systemnetzteil der Serie N6700 bestellt werden.
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Y1213A
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Das Modell Y1213A bietet fünf PXI-Einschubplatten mit EMV-Dichtungen.
Verbessern Sie den Luftstrom, indem Sie Kunststoff-Steckplatzblocker in leere PXI-Steckplätze einsetzen.
Verbessern Sie den Luftstrom, indem Sie Kunststoff-Steckplatzblocker in leere PXI-Steckplätze einsetzen.
Y1212A
Verbessern Sie den Luftstrom, indem Sie Kunststoff-Steckplatzblocker in leere PXI-Steckplätze einsetzen.
Das Set Y1212A besteht aus fünf Kunststoff-Steckplatzverbindern für alle PXI-Chassis. Diese werden in leere Steckplätze eingesetzt, um den Luftstrom durch die PXI-Module zu verbessern. Es werden PXI-Blenden benötigt.
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Y1215C
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Das Y1215C ist ein komplettes Rackmontage-Kit für die PXIe-Chassis M9018B und M9019A. Es umfasst Rackflansche, Griffe und Befestigungsmaterial. Das Chassis wird damit in einem Keysight-Rack aufgehängt und benötigt dabei nur 4 HE. Dieses Kit ist nicht mit dem Frontpanel-Schnittstellen-Kit Y1270A kompatibel.
Bei Verwendung eines Nicht-Keysight-Racks können Rackschienen erforderlich sein, die separat bestellt werden müssen. Mit Schienen benötigt das Chassis 5 Höheneinheiten (HE) im Rack.
16493B eignet sich für allgemeine und geräuscharme Anwendungen bis zu 40 V und 200 mA.
16493B eignet sich für allgemeine und geräuscharme Anwendungen bis zu 40 V und 200 mA.
16493B
16493B eignet sich für allgemeine und geräuscharme Anwendungen bis zu 40 V und 200 mA.
Kabellänge (Optionen):
16493L kann als universelles Triaxialkabel für Hochstromanwendungen bis zu 4,2 A DC und 200 V verwendet werden. Es kann auch für Niedrigstromanwendungen bis in den Sub-pA-Bereich eingesetzt werden.
16493L kann als universelles Triaxialkabel für Hochstromanwendungen bis zu 4,2 A DC und 200 V verwendet werden. Es kann auch für Niedrigstromanwendungen bis in den Sub-pA-Bereich eingesetzt werden.
16493L
16493L kann als universelles Triaxialkabel für Hochstromanwendungen bis zu 4,2 A DC und 200 V verwendet werden. Es kann auch für Niedrigstromanwendungen bis in den Sub-pA-Bereich eingesetzt werden.
Kabellänge (Optionen):
Der 16494A eignet sich für Anwendungen mit geringen Strömen bis in den sub-fA-Bereich. Er unterstützt eine maximale Spannung / einen maximalen Strom von 200 V / 1A DC.
Der 16494A eignet sich für Anwendungen mit geringen Strömen bis in den sub-fA-Bereich. Er unterstützt eine maximale Spannung / einen maximalen Strom von 200 V / 1A DC.
16494A
Der 16494A eignet sich für Anwendungen mit geringen Strömen bis in den sub-fA-Bereich. Er unterstützt eine maximale Spannung / einen maximalen Strom von 200 V / 1A DC.
Kabellänge (Optionen):
MicroD25 GPIB auf Standard-GPIB-Konverteradapter. Kompatibel mit dem Keysight PZ2100A.
MicroD25 GPIB auf Standard-GPIB-Konverteradapter. Kompatibel mit dem Keysight PZ2100A.
PX0110A
MicroD25 GPIB auf Standard-GPIB-Konverteradapter. Kompatibel mit dem Keysight PZ2100A.
Der Keysight PX0110A konvertiert MicroD25-GPIB in Standard-GPIB. Er unterstützt den Keysight PZ2100A.
Der N1254A beinhaltet diverse optionale Zubehörteile und Adapter für Instrumente.
Der N1254A beinhaltet diverse optionale Zubehörteile und Adapter für Instrumente.
N1254A
Der N1254A beinhaltet diverse optionale Zubehörteile und Adapter für Instrumente.
Sie können verschiedene optionale Zubehörteile und Adapter online erwerben. Weitere Informationen zu Zubehör und Adaptern für den N1254A finden Sie hier.
N1297A Bananen-Triax-Adapter für Keysight B2900 SMU, konfiguriert für Standard-2-Draht-Nicht-Kelvin-Anschlüsse.
N1297A Bananen-Triax-Adapter für Keysight B2900 SMU, konfiguriert für Standard-2-Draht-Nicht-Kelvin-Anschlüsse.
N1297A
N1297A Bananen-Triax-Adapter für Keysight B2900 SMU, konfiguriert für Standard-2-Draht-Nicht-Kelvin-Anschlüsse.
Der Bananen-Triax-Adapter N1297A für 2-Draht-Verbindungen (Non-Kelvin) unterstützt Niederstrommessungen von unter 1 nA durch die Verwendung von High-Performance-Triaxialkabeln. Diese Lösung erleichtert den Anschluss an sowohl triaxbasierte Messadapter als auch Wafer-Prober.
N1297B Bananen-Triax-Adapter für Keysight B2900 SMU, konfiguriert für 4-Draht-Kelvin-Messungen (niedriger Widerstand).
N1297B Bananen-Triax-Adapter für Keysight B2900 SMU, konfiguriert für 4-Draht-Kelvin-Messungen (niedriger Widerstand).
N1297B
N1297B Bananen-Triax-Adapter für Keysight B2900 SMU, konfiguriert für 4-Draht-Kelvin-Messungen (niedriger Widerstand).
Der N1297B ist der Bananen-Triax-Adapter für 4-Draht-Verbindungen (Kelvin) und unterstützt Niederstrommessungen von unter 1 nA durch die Verwendung von High-Performance-Triaxialkabeln. Diese Lösung erleichtert den Anschluss an sowohl triaxbasierte Messadapter als auch Wafer-Prober.