Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
ケーブルはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換し、キーサイトPZ2100Aと互換性
ケーブルはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換し、キーサイトPZ2100Aと互換性
PX0114A
ケーブルはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換し、キーサイトPZ2100Aと互換性
キーサイトPZ0114Aは、MicroD25 GPIBを標準GPIBに変換します。 キーサイトPZ2100Aに対応します。
MicroD25 GPIBから標準GPIBへの変換アダプタ。キーサイトPZ2100Aとの互換性
MicroD25 GPIBから標準GPIBへの変換アダプタ。キーサイトPZ2100Aとの互換性
PX0110A
MicroD25 GPIBから標準GPIBへの変換アダプタ。キーサイトPZ2100Aとの互換性
キーサイトPX0110AはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換します。 キーサイトPZ2100Aに対応します。
4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています
4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています
PX0112A
4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています
キーサイトPX0112Aには、4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています。
Keysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キット
Keysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キット
PX0113A
Keysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キット
Keysight PX0113Aは、1 UラックスペースにKeysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キットです。 このラック・マウント・キットには、標準的なラックレールやスライドの代わりとなる、フロント・ラック・イヤーとリアサポートが付属しています。
プラスチック製スロットブロッカーをキーサイトPZ2100Aの空きスロットに挿入することにより、エアフローを改善できます。
プラスチック製スロットブロッカーをキーサイトPZ2100Aの空きスロットに挿入することにより、エアフローを改善できます。
PX0111A
プラスチック製スロットブロッカーをキーサイトPZ2100Aの空きスロットに挿入することにより、エアフローを改善できます。
キーサイトPX0111Aは、キーサイトPZ2100A用のプラスチック製スロットブロッカー2個のキットです。 空のスロットに設置することで、PZ2100Aのソース/メジャーユニット(SMU)モジュールのエアフローを改善できます。 PZ2100Aには、ブランク・フィラー・パネルが必要です。
N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラ電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。
N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラ電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。
N6708A
N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラ電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。
N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。
N6700A/N6700Bモジュラ電源システム・メインフレームを適切に動作させるために、空のスロットはフィラー・パネルでふさぐことが必要です。このN6708Aフィラー・パネル・キットは3枚1組のため、1キットで3つの空のスロットをふさぐことができます
16493Bは、40 V、200 mAまでの一般および低ノイズのアプリケーションとして最適
16493Bは、40 V、200 mAまでの一般および低ノイズのアプリケーションとして最適
16493B
16493Bは、40 V、200 mAまでの一般および低ノイズのアプリケーションとして最適
ケーブル長(オプション):
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
16493L
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
ケーブル長(オプション):
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。
N6709C
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。 このラック・マウント・キットには、標準的なラックレールやスライドの代わりとなる、フロント・ラック・イヤーとリアサポートが付属しています。 注:標準のラックレールとスライドは、本体側面の吸気口を塞いでしまうため、N6700シリーズには使用できません。
N6709Cラック・マウント・キットは、N6700シリーズのモジュラシステム電源のオプション908として注文することも可能です。
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
16494A
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
ケーブル長(オプション):
EMCガスケット付きの5つのシングルスロットPXIフィラーパネルを提供
EMCガスケット付きの5つのシングルスロットPXIフィラーパネルを提供
Y1213Aには、5個のシングル・スロットPXIフィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています。
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
Y1215C
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
Y1215CはM9018B/M9019A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。ラック・フランジ、ハンドル、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。キーサイト製のラックの場合は、4Uのラックス・ペースにシャーシを搭載することができます。このキットは、Y1270A フロント・パネル・インターフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。
キーサイト製以外のラックに搭載する場合、ラック・レールが必要になります。ラック・レールは別途注文してください。レールを使用してシャーシを搭載する場合、5Uのラック・スペースが必要です。