Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
ケーブルはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換し、キーサイトPZ2100Aと互換性
ケーブルはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換し、キーサイトPZ2100Aと互換性
PX0114A
ケーブルはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換し、キーサイトPZ2100Aと互換性
キーサイトPZ0114Aは、MicroD25 GPIBを標準GPIBに変換します。 キーサイトPZ2100Aに対応します。
MicroD25 GPIBから標準GPIBへの変換アダプタ。 キーサイトPZ2100Aとの互換性
MicroD25 GPIBから標準GPIBへの変換アダプタ。 キーサイトPZ2100Aとの互換性
PX0110A
MicroD25 GPIBから標準GPIBへの変換アダプタ。 キーサイトPZ2100Aとの互換性
キーサイトPX0110AはMicroD25 GPIBを標準GPIBに変換します。 キーサイトPZ2100Aに対応します。
4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています
4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています
PX0112A
4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています
キーサイトPX0112Aには、4個のキーサイトPZ2100A用シングル・スロット・フィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています。
Keysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キット
Keysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キット
PX0113A
Keysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キット
Keysight PX0113Aは、1 UラックスペースにKeysight PZ2100Aを1台ラックマウントするために必要なすべてのハードウェアを提供するラック・マウント・キットです。 このラック・マウント・キットには、標準的なラックレールやスライドの代わりとなる、フロント・ラック・イヤーとリアサポートが付属しています。
プラスチック製スロットブロッカーをキーサイトPZ2100Aの空きスロットに挿入することにより、エアフローを改善できます。
プラスチック製スロットブロッカーをキーサイトPZ2100Aの空きスロットに挿入することにより、エアフローを改善できます。
PX0111A
プラスチック製スロットブロッカーをキーサイトPZ2100Aの空きスロットに挿入することにより、エアフローを改善できます。
キーサイトPX0111Aは、キーサイトPZ2100A用のプラスチック製スロットブロッカー2個のキットです。 空のスロットに設置することで、PZ2100Aのソース/メジャーユニット(SMU)モジュールのエアフローを改善できます。 PZ2100Aには、ブランク・フィラー・パネルが必要です。
N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラー電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。
N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラー電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。
N6708A
N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラー電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。
N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。
N6700A/N6700Bモジュラ電源システム・メインフレームを適切に動作させるために、空のスロットはフィラー・パネルでふさぐことが必要です。このN6708Aフィラー・パネル・キットは3枚1組のため、1キットで3つの空のスロットをふさぐことができます
16493Bは、40 V、200 mAまでの一般および低ノイズのアプリケーションとして最適
16493Bは、40 V、200 mAまでの一般および低ノイズのアプリケーションとして最適
16493B
16493Bは、40 V、200 mAまでの一般および低ノイズのアプリケーションとして最適
ケーブル長(オプション):
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
16493L
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
ケーブル長(オプション):
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。
N6709C
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。 このラック・マウント・キットには、標準的なラックレールやスライドの代わりとなる、フロント・ラック・イヤーとリアサポートが付属しています。 注:標準のラックレールとスライドは、本体側面の吸気口を塞いでしまうため、N6700シリーズには使用できません。
N6709Cラック・マウント・キットは、N6700シリーズのモジュラーシステム電源のオプション908として注文することも可能です。
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
16494A
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
ケーブル長(オプション):
Provides five single-slot PXI filler panels with EMC gaskets
Provides five single-slot PXI filler panels with EMC gaskets
Y1213A
Provides five single-slot PXI filler panels with EMC gaskets
Y1213Aには、5個のシングル・スロットPXIフィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています。
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space
Y1215C
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space
Y1215CはM9018B/M9019A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。ラック・フランジ、ハンドル、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。キーサイト製のラックの場合は、4Uのラックス・ペースにシャーシを搭載することができます。このキットは、Y1270A フロント・パネル・インタフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。
キーサイト製以外のラックに搭載する場合、ラック・レールが必要になります。ラック・レールは別途注文してください。レールを使用してシャーシを搭載する場合、5Uのラック・スペースが必要です。