Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦源量測單元是我們最先進、性能最高的型號,非常適合超高精度量測和高速瞬態分析。我們的旗艦 SMU 具有 6.5 位數的源解析度、超快速取樣以及我們桌上型 SMU 中最高的量測準確度,使其成為在更高層級的研發、電力電子和奈米材料研究中,模擬真實世界條件以測試耗電裝置的理想選擇。選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用配置專用產品。
6.5 位數解析度可實現高精確度量測,這對於測試靈敏元件以及準確且可重複地擷取低位準訊號至關重要。
採用每秒100千秒安培的採樣速率,以10微秒間隔捕捉快速瞬態現象,確保數據精準並避免在快速切換裝置中遺漏活動。
提供 SMU 測量的即時捲動圖,非常適合連續監測、緩慢變化或即時診斷裝置行為。
實現穩定的電壓或電流源輸出到高電容負載(例如電容器、長纜線或功率元件),不會產生振盪或延遲。
Source resolution
6.5 digits
最小電流量測解析度
10 fA
Number of channels
1 至 2
Pulse output
Yes
每個輸出的最大電壓
210 V
每個輸出的最大電流
3.0 A DC / 10.5 A pulse
最大的取樣率
100 kSa/s
Minimum sampling interval
10 µs
Keysight B2911C 精密電源量測單元 (SMU) 是一款精巧、經濟實惠的 1 通道 SMU,可精確地提供和量測電壓與電流。憑藉其 4 象限功能,它無需多個儀器即可提供使用者友善的 I/V 量測。B2911C 配備 4.3 吋彩色顯示器,用於圖形或數值量測,並免費提供用於遠端操作的 PC 控制軟體。它還支援 SCPI 指令,可與傳統 SMU 設定無縫整合,確保高吞吐量以實現高效測試。
B2911C 可讓您執行以下操作:
Keysight B2912C 精密電源量測單元 (SMU) 是一款精巧、經濟實惠的 2 通道 SMU,可精確地提供和量測電壓與電流。憑藉其 4 象限功能,它無需多個儀器即可提供使用者友善的 I/V 量測。B2912C 配備 4.3 吋彩色顯示器,用於圖形或數值量測,並免費提供用於遠端操作的 PC 控制軟體。它還支援 SCPI 指令,可與傳統 SMU 設定無縫整合,確保高吞吐量以實現高效測試。
B2912C 可讓您執行以下操作:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
源量測單元透過提供精確的電壓和電流源出、高功率輸出能力和進階保護機制,處理高功率應用。這些功能確保功率電子、電池和高功率半導體裝置的準確和安全測試。
這些能力使 SMU 在高功率半導體測試、汽車和航空電子產品、儲能系統以及再生能源研究中不可或缺,因為這些領域對高功率裝置的精確控制和量測至關重要。
源量測單元 (SMU) 透過整合高解析度量測功能、低雜訊設計和進階靈敏度增強功能,確保精確的低電流量測。這使得電流能夠準確偵測到飛安 (fA) 範圍。
低電流量測在半導體洩漏測試、奈米科技研究、光電二極體特性分析和材料科學等應用中至關重要。
為了達到這種精確度,SMU:
這些功能使 SMU 成為研究人員和工程師在處理低功耗電子產品、生物醫學感測器和超靈敏電子元件時不可或缺的工具。它們確保精確、可重複且可靠的低電流測量。
源量測單元 (SMU) 和靜電計都用於超低電流量測,但它們在功能、準確度和應用範圍上有所不同。
靜電計是高度專業化的儀器,專為測量極低電流而設計,通常可測量至阿安培 (aA) 範圍,具有極低的雜訊和極高的輸入阻抗(通常 >10⁴⁴ 歐姆)。這使其非常適合皮安培級洩漏電流測試、離子束實驗和超靈敏光電二極體特性分析等應用。然而,靜電計通常不具備源功能,這表示它們只能測量電氣訊號,而不能主動控制它們。
相較之下,SMU 結合了源和量測功能,可實現精確的電流-電壓 (IV) 特性分析,並具有出色的低電流靈敏度,通常在飛安 (fA) 範圍內。這使得它們非常適用於半導體測試、低功率感測器開發和材料研究等應用。
現代 SMU 採用低雜訊設計、三軸屏蔽和高解析度 ADC,以在低電流量測中實現高準確度。靜電計仍提供卓越的靈敏度,適用於最低電流位準,歸因於其超低輸入偏置電流和降噪技術。
因此,對於需要供電和量測的應用,SMU 是首選;而當電流測量極高精度是主要要求時,靜電計則是理想選擇。
源量測單元 (SMU) 對於 LED 和雷射二極體的特性分析至關重要。它們提供精確的電流和電壓控制、準確的 IV 量測以及保護機制,以確保這些光電元件的可靠測試。
LED 和雷射二極體需要電流控制測試,因為其光學輸出和電氣效能高度依賴於所施加的電流。SMU 在電流源模式下運作,施加精確且穩定的電流,同時量測產生的電壓(順向電壓,Vf)和光輸出特性。這讓工程師能夠產生 IV 曲線、確定臨界電壓並評估效率。
對於雷射二極體,SMU 有助於識別雷射閾值電流、斜率效率和功率穩定性等關鍵參數。進階 SMU 還支援脈衝測試,可防止過度自熱而改變二極體的特性,這對於高功率 LED 和雷射二極體特別有用。
此外,SMU 包含合規電壓設定,可保護精密的半導體材料免受過電壓損壞。其低雜訊性能、高速量測和四象限操作,使其成為顯示器、光通訊裝置和高效率照明系統開發中研發、生產測試和可靠性分析的理想選擇。
源量測單元 (SMU) 中高解析度量測的重要性,例如飛安培 (fA) 和奈伏 (nV) 精度,在於其能夠準確表徵超低電流和電壓位準。這對於先進電子產品、半導體測試和材料研究至關重要。
許多現代裝置,例如奈米材料、低功率半導體、感測器和對洩漏電流敏感的元件,需要在極小的訊號位準下進行精確的電氣特性分析。
例如,在半導體測試中,精確量測電晶體和二極體中的次奈安培漏電流,有助於判斷其可靠性和效率。在材料科學中,高解析度量測可讓研究人員分析石墨烯、碳奈米管和薄膜材料的電氣特性,其中微小的訊號變化至關重要。
光電偵測器、微機電系統 (MEMS) 和生醫感測器也需要超低電流測量,以確保功能性和準確性。若無如此高的精確度,傳統儀器(例如標準萬用電表或電源供應器)可能會引入雜訊或測量誤差,導致分析不正確。