Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Pro Quellmessgeräte gehören zur SM3-Klasse, darunter die Modelle B2912C und B2911C.
Die Keysight Pro Source-Measure-Units sind unsere fortschrittlichsten und leistungsstärksten Modelle und ideal für hochpräzise Messungen und schnelle Transientenanalysen. Unsere Pro SMUs bieten eine 6,5-stellige Quellauflösung, ultraschnelle Abtastung und die höchste Messgenauigkeit aller Tischgeräte. Damit eignen sie sich optimal zur Simulation realer Bedingungen beim Testen energieintensiver Bauelemente in der Forschung und Entwicklung, der Leistungselektronik und der Nanomaterialforschung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Die 6,5-stellige Auflösung ermöglicht hochpräzise Messungen, was für die Prüfung empfindlicher Geräte und die genaue und wiederholbare Erfassung schwacher Signale von entscheidender Bedeutung ist.
Schnelle Transienten werden mit einer Abtastrate von 100 kSa/s in 10 μs-Intervallen erfasst, wodurch genaue Daten gewährleistet und das Verpassen von Ereignissen in schnell schaltenden Geräten verhindert wird.
Bietet ein Echtzeit-Diagramm mit scrollenden SMU-Messwerten, ideal für die kontinuierliche Überwachung, langsame Änderungen oder die Diagnose des Geräteverhaltens in Echtzeit.
Ermöglicht die stabile Spannungs- oder Stromversorgung von Verbrauchern mit hoher Kapazität – wie Kondensatoren, langen Kabeln oder Leistungselektronik – ohne Schwingungen oder Verzögerungen.
Source resolution
6.5 digits
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
1 bis 2
Pulse output
Yes
Maximum voltage per output
210 V
Maximum current per output
3.0 A DC / 10.5 A pulse
Maximum sample rate
100 kSa/s
Minimum sampling interval
10 µs
B2911C
Die Präzisionsquelle/Messeinheit (SMU) B2911C ist eine kompakte, kostengünstige Tisch-SMU mit einem Kanal, die Spannung und Strom erzeugen und messen kann.
Die Präzisions-Source/Measure Unit (SMU) Keysight B2911C ist eine kompakte, kostengünstige 1-Kanal-SMU, die Spannung und Strom präzise liefert und misst. Sie bietet benutzerfreundliche I/V-Messungen ohne den Bedarf mehrerer Instrumente dank ihrer 4-Quadranten-Fähigkeiten. Die B2911C verfügt über ein 4,3-Zoll-Farbdisplay für grafische oder numerische Messungen und enthält eine PC-Steuerungssoftware für den Remote-Betrieb ohne zusätzliche Kosten. Sie unterstützt auch SCPI-Befehle für die nahtlose Integration in herkömmliche SMU-Setups und gewährleistet einen hohen Durchsatz für effizientes Testen.
Der B2911C ermöglicht Ihnen Folgendes:
B2912C
Die Präzisionsquelle/Messeinheit (SMU) B2912C ist eine kompakte, kostengünstige 2-Kanal-Tisch-SMU, die Spannung und Strom erzeugen und messen kann.
Die Präzisions-Source/Measure Unit (SMU) Keysight B2912C ist eine kompakte, kostengünstige 2-Kanal-SMU, die Spannung und Strom präzise liefert und misst. Sie bietet benutzerfreundliche I/V-Messungen ohne den Bedarf mehrerer Instrumente dank ihrer 4-Quadranten-Fähigkeiten. Die B2912C verfügt über ein 4,3-Zoll-Farbdisplay für grafische oder numerische Messungen und enthält eine PC-Steuerungssoftware für den Remote-Betrieb ohne zusätzliche Kosten. Sie unterstützt auch SCPI-Befehle für die nahtlose Integration in herkömmliche SMU-Setups und gewährleistet einen hohen Durchsatz für effizientes Testen.
Der B2912C ermöglicht Ihnen Folgendes:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Source-Measure-Units eignen sich für Hochleistungsanwendungen und bieten präzise Spannungs- und Stromversorgung, hohe Ausgangsleistung und fortschrittliche Schutzmechanismen. Diese Eigenschaften gewährleisten genaue und sichere Prüfungen von Leistungselektronik, Batterien und Hochleistungshalbleiterbauelementen.
Dank dieser Fähigkeiten sind SMUs unverzichtbar für die Prüfung von Hochleistungshalbleitern, die Automobil- und Luftfahrtelektronik, Energiespeichersysteme und die Forschung im Bereich erneuerbarer Energien, wo eine präzise Steuerung und Messung von Hochleistungsbauteilen unerlässlich ist.
Source-Measure-Units (SMU) gewährleisten präzise Niedrigstrommessungen durch hochauflösende Messfunktionen, rauscharmes Design und verbesserte Empfindlichkeit. Dies ermöglicht die genaue Erfassung von Strömen bis in den Femtoampere-Bereich (fA).
Niedrigstrommessungen sind in Anwendungen wie der Halbleiterleckageprüfung, der Nanotechnologieforschung, der Photodiodencharakterisierung und der Materialwissenschaft von entscheidender Bedeutung.
Um diese Präzision zu erreichen, werden SMUs benötigt:
Diese Eigenschaften machen SMUs zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Forscher und Ingenieure, die mit stromsparender Elektronik, biomedizinischen Sensoren und hochempfindlichen elektronischen Bauteilen arbeiten. Sie gewährleisten präzise, wiederholbare und zuverlässige Messungen bei niedrigen Strömen.
Source Measure Units (SMUs) und Elektrometer werden beide für Messungen extrem niedriger Ströme verwendet, unterscheiden sich jedoch in Funktionalität, Genauigkeit und Anwendungsbereich.
Elektrometer sind hochspezialisierte Instrumente zur Messung extrem niedriger Ströme, oft bis in den Attoampere-Bereich (aA), mit minimalem Rauschen und extrem hoher Eingangsimpedanz (typischerweise >10⁴⁴ Ohm). Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen wie die Leckstrommessung im Pikoampere-Bereich, Ionenstrahlexperimente und die Charakterisierung hochempfindlicher Photodioden. Elektrometer verfügen jedoch in der Regel nicht über die Möglichkeit zur Stromerzeugung, d. h. sie können elektrische Signale lediglich messen, aber nicht aktiv steuern.
Im Gegensatz dazu vereinen SMUs sowohl die Stromquelle als auch die Messfunktion und ermöglichen so eine präzise Strom-Spannungs-Kennlinienbestimmung mit exzellenter Empfindlichkeit im niedrigen Strombereich, oft im Femtoampere-Bereich (fA). Dadurch sind sie äußerst vielseitig einsetzbar, beispielsweise für Halbleitertests, die Entwicklung von Niedrigenergie-Sensoren und die Materialforschung.
Moderne SMUs (Strommessgeräte) verfügen über ein rauscharmes Design, triaxialen Schutz und hochauflösende AD-Wandler, um eine hohe Genauigkeit bei Niedrigstrommessungen zu erzielen. Elektrometer bieten dank ihres extrem niedrigen Eingangsvorstroms und ihrer Rauschunterdrückungstechniken weiterhin eine überlegene Empfindlichkeit bei niedrigsten Stromstärken.
Daher werden SMUs bevorzugt für Anwendungen eingesetzt, die sowohl die Stromerzeugung als auch die Messung erfordern, während Elektrometer ideal sind, wenn höchste Präzision bei der Strommessung die primäre Anforderung ist.
Source-Measure-Units (SMU) sind für die Charakterisierung von LEDs und Laserdioden unerlässlich. Sie ermöglichen eine präzise Strom- und Spannungsregelung, genaue IV-Messungen und Schutzmechanismen, um zuverlässige Tests dieser optoelektronischen Bauelemente zu gewährleisten.
LEDs und Laserdioden erfordern stromgesteuerte Prüfungen, da ihre optische Leistung und ihre elektrischen Eigenschaften stark vom angelegten Strom abhängen. SMUs arbeiten im Stromquellenmodus und legen einen präzisen und stabilen Strom an, während sie die resultierende Spannung (Vorwärtsspannung, Vf) und die Lichtausbeute messen. Dies ermöglicht es Ingenieuren, Strom-Spannungs-Kennlinien zu erstellen, die Schwellenspannung zu bestimmen und den Wirkungsgrad zu bewerten.
Bei Laserdioden helfen SMUs dabei, wichtige Parameter wie Laserschwellenstrom, Steigungseffizienz und Leistungsstabilität zu identifizieren. Advanced SMUs unterstützen auch Pulstests, wodurch eine übermäßige Eigenerwärmung verhindert wird, die die Eigenschaften der Diode verändern könnte. Dies macht sie besonders nützlich für Hochleistungs-LEDs und Laserdioden.
Darüber hinaus verfügen SMUs über Spannungseinstellungen, um empfindliche Halbleitermaterialien vor Überspannungsschäden zu schützen. Dank ihres geringen Rauschens, ihrer hohen Messgeschwindigkeit und ihres 4-Quadranten-Betriebs eignen sie sich ideal für Forschung und Entwicklung, Produktionstests und Zuverlässigkeitsanalysen bei der Entwicklung von Displays, optischen Kommunikationsgeräten und hocheffizienten Beleuchtungssystemen.
Die Bedeutung hochauflösender Messungen in einer Source-Measure-Unit (SMU), wie z. B. im Femtoampere- (fA) und Nanovolt-Bereich (nV), liegt in ihrer Fähigkeit, extrem niedrige Strom- und Spannungspegel präzise zu charakterisieren. Dies ist entscheidend für die moderne Elektronik, die Halbleiterprüfung und die Materialforschung.
Viele moderne Geräte, wie z. B. Nanomaterialien, Halbleiter mit geringem Stromverbrauch, Sensoren und leckstromempfindliche Bauteile, erfordern eine präzise elektrische Charakterisierung bei extrem kleinen Signalpegeln.
Beispielsweise trägt die präzise Messung von Leckströmen im Sub-Nanoampere-Bereich in Transistoren und Dioden bei der Halbleiterprüfung zur Bestimmung ihrer Zuverlässigkeit und Effizienz bei. In der Materialwissenschaft ermöglichen hochauflösende Messungen die Analyse der elektrischen Eigenschaften von Graphen, Kohlenstoffnanoröhren und Dünnschichtmaterialien, bei denen kleinste Signaländerungen von entscheidender Bedeutung sind.
Fotodetektoren, MEMS und biomedizinische Sensoren benötigen ebenfalls extrem niedrige Strommessungen, um Funktionalität und Genauigkeit zu gewährleisten. Ohne diese hohe Präzision können herkömmliche Messgeräte wie Standardmultimeter oder Netzteile Rauschen oder Messfehler verursachen, was zu fehlerhaften Analysen führt.