B2912C

O mais alto desempenho em uma SMU de bancada

As unidades de medição de fonte Keysight Pro são nossos modelos mais avançados e de maior desempenho, ideais para medições de ultraprecisão e análise transitória de alta velocidade. Nossas SMUs Pro apresentam resolução de fonte de 6,5 dígitos, amostragem ultrarrápida e a mais alta precisão de medição em nossas SMUs de bancada, tornando-as ideais para simular condições do mundo real para testar dispositivos de alto consumo de energia em P&D de alto nível, eletrônica de potência e pesquisa de nanomateriais. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Alta resolução da fonte

A resolução de 6,5 dígitos permite medições altamente precisas, o que é fundamental para testar dispositivos sensíveis e capturar sinais de baixo nível com precisão e repetibilidade.

Amostragem ultrarrápida

Capture transientes rápidos com amostragem de 100 kSa/s em intervalos de 10 μs, garantindo dados precisos e evitando a perda de eventos em dispositivos de comutação rápida.

Modo de visualização em rolagem

Fornece um gráfico em tempo real com rolagem das medições SMU, ideal para monitoramento contínuo, mudanças lentas ou diagnóstico do comportamento do dispositivo à medida que ocorre.

Modo de acionamento de alta capacitância

Permite o fornecimento estável de tensão ou corrente para cargas de alta capacitância — como capacitores, cabos longos ou dispositivos de energia — sem oscilação ou atrasos.

prod_image
  • Source resolution

    6.5 digits

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Number of channels

    1 até 2

  • Pulse output

    Yes

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Maximum current per output

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • Maximum sample rate

    100 kSa/s

  • Minimum sampling interval

    10 µs

Perguntas frequentes