Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 基礎型源測量單元 (SMU) 旨在以精巧且經濟實惠的桌上型儀器,提供可靠、高效能的電子測試。我們的基礎型 SMU 整合 6 種儀器功能於一身,並具備 5.5 位數源解析度,使其成為廣泛應用的理想選擇,包括元件特性分析、電路測試和教育用途。其他功能包括支援四象限操作、直覺式圖形使用者介面,以及 USB、LAN 和 GPIB 等彈性連線選項。您可以選擇我們受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求進行客製化配置。
將數位萬用電錶 (DMM)、電源供應器、電流源、電子負載、任意波形產生器 (AWG) 和數位轉換器整合於單一儀器中,無需同步或配置多個裝置。
提供對電壓和電流的全面控制,可在實際操作條件下對主動和被動裝置進行全面測試。
對量測資料執行基本計算,以提取電阻和功率等參數,無需匯出原始資料,並為自動化測試設定合格/不合格限制。
USB、LAN (乙太網路) 和 GPIB 連線能力可在不同的測試環境中提供彈性、相容性、可靠性和擴充性。
Source resolution
5.5 digits
Minimum current measurement resolution
10 fA 至 1 pA
Number of channels
1
Pulse output
No
Maximum voltage per output
21 V 至 210 V
Maximum current per output
1.5 A
Maximum sample rate
5 kSa/s 至 20 kSa/s
Minimum sampling interval
50 µs 至 200 µs
Keysight B2910CL 精密電源量測單元 (SMU) 是一款精巧、經濟實惠的 1 通道 SMU,可精確地提供和量測電壓與電流。憑藉其 4 象限功能,它無需多個儀器即可提供使用者友善的 I/V 量測。B2910CL 配備 4.3 吋彩色顯示器,用於圖形或數值量測,並免費提供用於遠端操作的 PC 控制軟體。它還支援 SCPI 指令,可與傳統 SMU 設定無縫整合,確保高吞吐量以實現高效測試。
B2910CL 可讓您執行以下操作:
Keysight B2901CL 精密電源量測單元 (SMU) 是一款精巧、經濟實惠的 1 通道 SMU,可精確地提供和量測電壓與電流。憑藉其 4 象限功能,它無需多個儀器即可提供使用者友善的 I/V 量測。B2901CL 配備 4.3 吋彩色顯示器,用於圖形或數值量測,並免費提供用於遠端操作的 PC 控制軟體。它還支援 SCPI 指令,可與傳統 SMU 設定無縫整合,確保高吞吐量以實現高效測試。
B2901CL 可讓您執行以下操作:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
儘管源錶和源量測單元 (SMU) 經常互換使用,但根據製造商和應用情境,它們之間存在細微差異。
通常,源表是一種 SMU,它整合了高精度電源和精密量測單元,使其能夠在單一儀器中同時供電和量測電壓與電流。源表旨在量測直流電 (DC) 或電壓,同時供電(提供)或吸取(接收)它們。
在功能和效能方面可能會出現一些差異。進階型 SMU 提供多象限操作(4 象限源出和吸收)、高解析度量測(低至 fA 和 nV 等級)、可程式掃描和自動化功能。這些功能使其適用於半導體測試、電池模擬和功率電子特性分析等複雜應用。
另一方面,某些簡化型電源量測單元可能缺乏完整的四象限操作或超低電流測量功能。這使得它們不太適合需要極高精度的應用,但仍可用於一般用途的測試和特性分析。
源量測單元 (SMU) 在功能、精確度和應用範圍方面與電源供應器、功率分析儀和萬用電表不同。
不同於僅提供電壓或電流,但不具備精密量測能力的電源供應器,源量測單元可同時提供和量測電壓與電流,並具備高準確度,通常在飛安 (fA) 和奈伏 (nV) 範圍內。
相較於功率分析儀 (功率分析儀旨在量測電氣系統的功耗、效率、諧波和隨時間變化的暫態行為),電源量測單元 (SMU) 更著重於在低功率和高功率位準下進行精確的 IV 特性分析、半導體測試和材料分析。
同時,數位萬用電錶 (DMM) 是一種被動式儀器,僅測量電壓、電流或電阻,但無法主動提供電源。相較之下,源量測單元將供電與量測功能整合於單一儀器中,非常適合 IV 曲線追蹤、洩漏電流測試以及電子元件特性分析。
此外,源量測單元可在所有四個象限中運作,這表示它們可以提供和吸收功率,與僅處理單向電流的傳統電源供應器或萬用電錶不同。這種多功能性使源量測單元成為進階電子測試、電池模擬和精密元件特性分析的必備工具,彌補了傳統量測儀器之間的差距。
源錶中的順從電壓是指源量測單元 (SMU) 或源錶在電流源模式下操作時所施加的最大電壓限制,以保護待測裝置 (DUT) 免受過度電壓暴露。
當 SMU 設定為輸出特定電流時,它會自動調整待測裝置 (DUT) 上的電壓,以維持所需的電流位準。然而,如果待測裝置具有高電阻或開路,維持設定電流所需的電壓可能會超出安全限制,進而可能損壞裝置。
為了防止這種情況發生,順從電壓作為安全閾值,確保 SMU 在嘗試強制施加指定電流時不會超過預設電壓值。一旦達到順從電壓限制,SMU 會停止增加電壓,並可能指示順從狀態,表示在不超過電壓限制的情況下無法達到所需的電流水平。
此功能在半導體測試、二極體特性分析和電池模擬中至關重要,其中電壓和電流的精確控制對於防止損壞和確保量測準確性至關重要。透過設定適當的順從電壓,工程師可以保護敏感元件、維護測試完整性,並確保電氣特性分析期間的安全操作。
是的,入門級源量測單元 (SMU) 可用於半導體和二極體測試;然而,其適用性取決於待測裝置的具體要求,包括所需的電壓、電流、準確度和靈敏度。
入門級 SMU 通常提供基本的 IV(電流-電壓)特性分析功能,允許使用者在測量電流(反之亦然)的同時施加精確電壓。這使其成為測試二極體、LED 和低功率半導體裝置的理想選擇。它們可以測量關鍵參數,例如順向電壓 (Vf)、反向漏電流 (Ir)、崩潰電壓 (Vbr) 和電阻特性,這些對於評估半導體元件的性能和效率至關重要。
然而,入門級 SMU 可能具有有限的電流和電壓範圍、在低電流測量中解析度較低,以及較少的進階功能,例如脈衝測試或超低雜訊性能。這些限制對於需要大功率電晶體測試、先進半導體研究或奈米技術實驗的應用而言,可能特別顯著。
儘管存在這些限制,入門級 SMU 仍能為基本裝置測試、教育實驗室和小型研發應用提供準確且可重複的量測結果。它們為使用標準半導體元件的工程師和研究人員提供經濟高效的解決方案,同時保持必要的精確度和控制能力。