Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Essential Als Quellenmesseinheiten dienen Einheiten der Klasse SM1, darunter die B2910CL und B2901CL.
Keysight Essential Source Measure Units (SMUs) sind für zuverlässige, leistungsstarke elektronische Prüfungen in einem kompakten und kostengünstigen Tischgerät konzipiert. Unsere Essential SMUs vereinen sechs Messinstrumente in einem Gerät und eine 5,5-stellige Quellauflösung und eignen sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Gerätecharakterisierung, Schaltungstests und den Einsatz in der Ausbildung. Zu den weiteren Merkmalen gehören die Unterstützung des 4-Quadranten-Betriebs, eine intuitive grafische Benutzeroberfläche und flexible Anschlussmöglichkeiten wie USB, LAN und GPIB. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Vereint ein digitales Multimeter (DMM), ein Netzteil, eine Stromquelle, eine elektronische Last, einen Arbiträrsignalgenerator (AWG) und einen Digitalisierer in einem einzigen Gerät, wodurch die Notwendigkeit entfällt, mehrere Geräte zu synchronisieren oder zu konfigurieren.
Bietet volle Kontrolle über Spannung und Stromstärke und ermöglicht so umfassende Tests von aktiven und passiven Bauelementen unter realen Betriebsbedingungen.
Führt grundlegende Berechnungen an den Messdaten durch, um Parameter wie Widerstand und Leistung zu extrahieren, ohne Rohdaten zu exportieren, und legt Grenzwerte für Bestehen/Nichtbestehen für automatisierte Tests fest.
USB-, LAN- (Ethernet-) und GPIB-Konnektivität bieten Flexibilität, Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit in verschiedenen Testumgebungen.
Source resolution
5.5 digits
Minimum current measurement resolution
10 fA bis 1 pA
Number of channels
1
Pulse output
No
Maximum voltage per output
21 V bis 210 V
Maximum current per output
1.5 A
Maximum sample rate
5 kSa/s bis 20 kSa/s
Minimum sampling interval
50 µs bis 200 µs
B2910CL
Die Präzisionsquelle/Messeinheit (SMU) B2910CL ist eine kompakte, kostengünstige Tisch-SMU mit einem Kanal, die Spannung und Strom erzeugen und messen kann.
Die Keysight B2910CL ist eine präzise Mess- und Spannungsquelle (Source/Measure Unit, SMU) mit einem Kanal, die Spannung und Strom genau erzeugt und misst. Dank ihrer 4-Quadranten-Funktion ermöglicht sie benutzerfreundliche I/V-Messungen ohne den Einsatz mehrerer Messgeräte. Die B2910CL verfügt über ein 4,3-Zoll-Farbdisplay für grafische oder numerische Messwerte und beinhaltet eine PC-Steuerungssoftware für die Fernbedienung ohne zusätzliche Kosten. Sie unterstützt außerdem SCPI-Befehle für die nahtlose Integration in bestehende SMU-Systeme und gewährleistet so einen hohen Durchsatz für effiziente Tests.
Mit dem B2910CL können Sie Folgendes tun:
B2901CL
Die Präzisionsquelle/Messeinheit (SMU) B2901CL ist eine kompakte, kostengünstige Tisch-SMU mit einem Kanal, die Spannung und Strom erzeugen und messen kann.
Die Keysight B2901CL ist eine kompakte und kostengünstige 1-Kanal-Quellen- und Messeinheit (SMU) zur präzisen Erzeugung und Messung von Spannung und Strom. Dank ihrer 4-Quadranten-Funktionalität ermöglicht sie benutzerfreundliche I/V-Messungen ohne den Einsatz mehrerer Messgeräte. Die B2901CL verfügt über ein 4,3-Zoll-Farbdisplay für grafische und numerische Messwerte und beinhaltet eine PC-Steuerungssoftware für die Fernbedienung ohne zusätzliche Kosten. Sie unterstützt außerdem SCPI-Befehle für die nahtlose Integration in bestehende SMU-Systeme und gewährleistet so einen hohen Durchsatz für effiziente Tests.
Mit dem B2901CL können Sie Folgendes tun:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Obwohl Quellmessgeräte und Quellmesseinheiten (SMU) oft synonym verwendet werden, gibt es je nach Hersteller und Kontext subtile Unterschiede zwischen ihnen.
Ein Source-Meter ist im Allgemeinen ein SMU (Special Measurement Unit), das eine hochpräzise Stromquelle mit einer präzisen Messeinheit integriert und somit Spannung und Strom gleichzeitig in einem einzigen Gerät erzeugen und messen kann. Ein Source-Meter ist so konzipiert, dass es Gleichstrom (DC) oder Gleichspannung misst und diese gleichzeitig erzeugt (liefert) oder aufnimmt (nimmt).
Es können Unterschiede hinsichtlich Fähigkeiten und Leistung auftreten. Advanced SMUs bieten Mehrquadrantenbetrieb (4-Quadranten-Stromversorgung und -Entnahme), hochauflösende Messungen (bis in den fA- und nV-Bereich), programmierbare Messreihen und Automatisierungsfunktionen. Diese Eigenschaften machen sie geeignet für komplexe Anwendungen wie Halbleitertests, Batteriesimulationen und die Charakterisierung von Leistungselektronik.
Andererseits verfügen manche vereinfachte Strommessgeräte nicht über die vollständige Vierquadrantenfunktion oder die Fähigkeit zur Messung extrem niedriger Ströme. Dadurch eignen sie sich weniger für Anwendungen, die höchste Präzision erfordern, sind aber dennoch für allgemeine Prüf- und Charakterisierungszwecke nützlich.
Eine Source Measure Unit (SMU) unterscheidet sich von einem Netzteil, einem Leistungsanalysator und einem Multimeter hinsichtlich Funktionalität, Präzision und Anwendungsbereich.
Im Gegensatz zu einem Netzteil, das nur Spannung oder Strom ohne präzise Messmöglichkeiten liefert, kann ein Source-Meter Spannung und Strom gleichzeitig liefern und messen, oft im Femtoampere- (fA) und Nanovolt-Bereich (nV).
Im Vergleich zu einem Leistungsanalysator, der zur Messung des Stromverbrauchs, des Wirkungsgrads, der Oberschwingungen und des transienten Verhaltens elektrischer Systeme über die Zeit konzipiert ist, konzentriert sich ein Source-Meter stärker auf die präzise IV-Charakterisierung, Halbleitertests und Materialanalyse sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Leistungspegeln.
Ein digitales Multimeter (DMM) ist ein passives Messgerät, das lediglich Spannung, Strom oder Widerstand misst, aber keine aktive Stromversorgung bereitstellen kann. Im Gegensatz dazu vereint ein Source-Meter beides in einem einzigen Gerät und eignet sich daher ideal für die Ermittlung von Strom-Spannungs-Kennlinien, die Prüfung von Leckströmen und die Charakterisierung elektronischer Bauteile.
Darüber hinaus arbeiten Source-Meter in allen vier Quadranten, d. h. sie können sowohl Strom liefern als auch aufnehmen, im Gegensatz zu herkömmlichen Netzteilen oder Multimetern, die nur unidirektionalen Stromfluss messen. Diese Vielseitigkeit macht Source-Meter unverzichtbar für anspruchsvolle Elektroniktests, Batteriesimulationen und die präzise Charakterisierung von Bauteilen und schließt die Lücke zwischen traditionellen Messgeräten.
Die Compliance-Spannung bei Source-Metern bezieht sich auf die maximale Spannungsgrenze, die ein Source Measure Unit (SMU) oder Source-Meter im Stromquellenmodus anwendet, um das zu testende Gerät (DUT) vor übermäßiger Spannungsbelastung zu schützen.
Wenn eine SMU auf einen bestimmten Strom eingestellt ist, passt sie die Spannung am Prüfling automatisch an, um den gewünschten Strompegel aufrechtzuerhalten. Weist der Prüfling jedoch einen hohen Widerstand oder einen offenen Stromkreis auf, kann die zur Aufrechterhaltung des eingestellten Stroms erforderliche Spannung die zulässigen Grenzwerte überschreiten und das Gerät dadurch beschädigen.
Um dies zu verhindern, dient die Compliance-Spannung als Sicherheitsschwelle. Sie stellt sicher, dass die SMU den voreingestellten Spannungswert nicht überschreitet, während sie versucht, den vorgegebenen Strom zu erzwingen. Sobald die Compliance-Spannungsgrenze erreicht ist, stoppt die SMU den Spannungsanstieg und kann einen Compliance-Zustand anzeigen, der signalisiert, dass der gewünschte Stromwert ohne Überschreiten der Spannungsgrenze nicht erreicht werden konnte.
Diese Funktion ist entscheidend für Halbleitertests, Diodencharakterisierung und Batteriesimulationen, da die präzise Steuerung von Spannung und Strom unerlässlich ist, um Schäden zu vermeiden und genaue Messungen zu gewährleisten. Durch die Einstellung einer geeigneten Konformitätsspannung können Ingenieure empfindliche Bauteile schützen, die Integrität der Tests aufrechterhalten und einen sicheren Betrieb während der elektrischen Charakterisierung sicherstellen.
Ja, eine Source Measure Unit (SMU) der Einstiegsklasse kann für Halbleiter- und Diodentests verwendet werden; ihre Eignung hängt jedoch vom jeweiligen Prüfling ab, einschließlich der erforderlichen Spannung, des Stroms, der Genauigkeit und der Empfindlichkeit.
Einstiegsmodelle von Halbleitermessgeräten (SMUs) bieten in der Regel grundlegende IV-Kennlinien-Messfunktionen (Strom-Spannungs-Kennlinie), mit denen Anwender eine präzise Spannung anlegen und gleichzeitig den Strom messen können (oder umgekehrt). Dadurch eignen sie sich ideal zum Testen von Dioden, LEDs und Halbleiterbauelementen mit geringer Leistung. Sie können wichtige Parameter wie Durchlassspannung (Vf), Sperrstrom (Ir), Durchbruchspannung (Vbr) und Widerstandskennlinien messen, die für die Bewertung der Leistungsfähigkeit und Effizienz von Halbleiterbauelementen entscheidend sind.
Einstiegsmodelle von SMUs weisen jedoch möglicherweise begrenzte Strom- und Spannungsbereiche, eine geringere Auflösung bei Niedrigstrommessungen und weniger erweiterte Funktionen wie Impulstests oder extrem niedriges Rauschen auf. Diese Einschränkungen können insbesondere für Anwendungen, die Hochleistungstransistortests, fortgeschrittene Halbleiterforschung oder Nanotechnologie-Experimente erfordern, von Bedeutung sein.
Trotz dieser Einschränkungen liefern SMUs der Einstiegsklasse weiterhin präzise und reproduzierbare Messwerte für grundlegende Gerätetests, Ausbildungslabore und kleinere Forschungs- und Entwicklungsanwendungen. Sie bieten eine kostengünstige Lösung für Ingenieure und Forscher, die mit Standard-Halbleiterbauteilen arbeiten und gleichzeitig die notwendige Präzision und Kontrolle gewährleisten.