Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essential ソースメジャーユニット (SMU) は、コンパクトで手頃な価格のベンチトップユニットで、信頼性の高い高性能な電子テストを実現するように設計されています。当社のEssential SMUは、6つの測定器を1台に統合し、5.5桁のソース分解能を備えているため、デバイス特性評価、回路テスト、教育用途など、幅広いアプリケーションに最適です。その他の機能には、4象限動作のサポート、直感的なグラフィカルユーザーインターフェース、USB、LAN、GPIBなどの柔軟な接続オプションが含まれます。当社の人気のある構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
デジタルマルチメータ (DMM)、電源、電流源、電子負荷、任意波形発生器 (AWG)、デジタイザを1台の機器に統合することで、複数のデバイスを同期または構成する必要がなくなります。
電圧と電流の両方を完全に制御し、実世界の動作条件下で能動デバイスと受動デバイスの包括的なテストを可能にします。
測定データに対して基本的な計算を実行し、生データをエクスポートすることなく抵抗や電力などのパラメータを抽出し、自動テスト用の合否判定リミットを設定します。
USB、LAN (イーサネット)、GPIB接続は、さまざまなテスト環境において、柔軟性、互換性、信頼性、および拡張性を提供します。
Source resolution
5.5 digits
Minimum current measurement resolution
10 fA ~ 1 pA
Number of channels
1
Pulse output
No
Maximum voltage per output
21 V ~ 210 V
Maximum current per output
1.5 A
Maximum sample rate
5 kSa/s ~ 20 kSa/s
Minimum sampling interval
50 µs ~ 200 µs
B2910CL
B2910CLプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、1チャネルのコンパクトでコスト効果の高いベンチトップSMUであり、電圧と電流のソースおよび測定が可能です。
キーサイト B2910CL プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット (SMU) は、コンパクトでコスト効果の高い1チャネルSMUであり、電圧と電流を正確に印加および測定します。4象限機能を備え、複数の測定器を必要とせずにユーザーフレンドリーなI/V測定を提供します。B2910CLは、グラフィカルまたは数値測定用の4.3インチカラーディスプレイを搭載し、追加費用なしでリモート操作用のPC制御ソフトウェアが付属しています。また、SCPIコマンドをサポートしているため、従来のSMUセットアップとのシームレスな統合が可能で、効率的なテストのための高いスループットを保証します。
B2910CLは、以下のことを可能にします。
B2901CL
B2901CLプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、1チャネルのコンパクトでコスト効率の高いベンチトップSMUであり、電圧と電流の供給および測定が可能です。
キーサイトB2901CLプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、電圧と電流を正確に供給および測定できる、コンパクトでコスト効率の高い1チャネルSMUです。4象限機能を備え、複数の測定器を必要とせずにユーザーフレンドリーなI/V測定を提供します。B2901CLは、グラフィカルまたは数値測定用の4.3インチカラーディスプレイを搭載し、追加費用なしでリモート操作用のPC制御ソフトウェアが付属しています。また、従来のSMUセットアップとのシームレスな統合を可能にするSCPIコマンドをサポートしており、効率的なテストのための高いスループットを保証します。
B2901CLでは、以下のことが可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ソースメータとソース・メジャー・ユニット(SMU)はしばしば互換的に使用されますが、メーカーや文脈によって両者の間には微妙な違いがあります。
一般的に、ソースメータは、高精度な電源と精密な測定ユニットを統合したSMUの一種であり、1台の機器で電圧と電流を同時にソースおよび測定できます。ソースメータは、直流(DC)または電圧を測定しながら、同時にそれらをソース(供給)またはシンク(吸収)するように設計されています。
機能と性能の面でいくつかの違いが生じる場合があります。高度なSMUは、マルチ象限動作(4象限のソースおよびシンク)、高分解能測定(fAおよびnVレベルまで)、プログラマブル・スイープ、および自動化機能を提供します。これらの機能により、半導体テスト、バッテリーシミュレーション、パワーエレクトロニクス特性評価などの複雑なアプリケーションに適しています。
一方、一部の簡易型ソースメータは、完全な4象限動作や超低電流測定機能を備えていない場合があります。このため、極めて高い精度を必要とするアプリケーションには適していませんが、一般的なテストや特性評価には依然として有用です。
ソースメジャーユニット (SMU) は、機能、精度、およびアプリケーション範囲において、電源、パワーアナライザ、マルチメータとは異なります。
精密な測定機能を備えずに電圧または電流のみを供給する電源とは異なり、ソースメータは電圧と電流を同時に高精度で供給および測定できます。多くの場合、フェムトアンペア (fA) およびナノボルト (nV) の範囲に対応します。
電力消費、効率、高調波、および電気システムの時間経過に伴う過渡挙動を測定するように設計されたパワーアナライザと比較して、ソースメータは、低電力レベルと高電力レベルの両方で、正確なIV特性評価、半導体テスト、および材料分析に重点を置いています。
一方、デジタルマルチメータ (DMM) は、電圧、電流、または抵抗のみを測定する受動的な測定器であり、能動的に電力を供給することはできません。対照的に、ソースメータは、ソーシングと測定の両方を1つの測定器に統合しており、IVカーブトレーシング、リーク電流テスト、および電子部品の特性評価に最適です。
さらに、ソースメータは4象限すべてで動作し、従来の電源やマルチメータが単方向の電流フローしか扱えないのとは異なり、電力の供給と吸収が可能です。この多機能性により、ソースメータは高度な電子機器テスト、バッテリーシミュレーション、および精密なコンポーネント特性評価に不可欠であり、従来の測定器間のギャップを埋めます。
ソース・メータにおけるコンプライアンス電圧とは、ソース・メジャー・ユニット (SMU) またはソース・メータが電流源モードで動作しているときに、被試験デバイス (DUT) を過剰な電圧曝露から保護するために印加する最大電圧制限を指します。
SMUが特定の電流をソースするように設定されている場合、DUTにかかる電圧を自動的に調整して、目的の電流レベルを維持します。ただし、DUTが高抵抗またはオープン回路の場合、設定された電流を維持するために必要な電圧が安全限界を超え、デバイスを損傷する可能性があります。
これを防ぐために、コンプライアンス電圧は安全しきい値として機能し、指定された電流を強制しようとしている間、SMUがプリセット電圧値を超えないようにします。コンプライアンス電圧制限に達すると、SMUは電圧の増加を停止し、コンプライアンス状態を示す場合があります。これは、電圧制限を超えずに目的の電流レベルを達成できなかったことを示します。
この機能は、半導体テスト、ダイオード特性評価、バッテリーシミュレーションにおいて非常に重要です。これらの用途では、損傷を防ぎ、正確な測定を保証するために、電圧と電流の精密な制御が不可欠です。適切なコンプライアンス電圧を設定することで、エンジニアは敏感なコンポーネントを保護し、テストの完全性を維持し、電気的特性評価中の安全な動作を確保できます。
はい、エントリレベルのソース・メジャー・ユニット (SMU) は半導体およびダイオードのテストに使用できます。ただし、その適合性は、必要な電圧、電流、精度、感度など、特定の被試験デバイスに依存します。
エントリーレベルのSMUは、通常、基本的なIV (電流-電圧) 特性評価機能を提供し、ユーザーが正確な電圧を印加しながら電流を測定 (またはその逆) できるようにします。これにより、ダイオード、LED、および低電力半導体デバイスの試験に最適です。順方向電圧 (Vf)、逆方向リーク電流 (Ir)、降伏電圧 (Vbr)、抵抗特性などの主要なパラメータを測定でき、これらは半導体コンポーネントの性能と効率を評価する上で不可欠です。
ただし、エントリーレベルSMUは、電流および電圧範囲が限られていたり、低電流測定における分解能が低かったり、パルス試験や超低ノイズ性能などの高度な機能が少なかったりする場合があります。これらの制限は、高電力トランジスタ試験、高度な半導体研究、またはナノテクノロジー実験を必要とするアプリケーションにとって特に重要となる可能性があります。
これらの制限にもかかわらず、エントリーレベルSMUは、基本的なデバイステスト、教育ラボ、および小規模なR&Dアプリケーション向けに、正確で再現性のある測定を提供します。これらは、標準的な半導体コンポーネントを扱うエンジニアや研究者にとって、本質的な精度と制御を維持しながら、コスト効果の高いソリューションを提供します。