モデル:
B2901CL
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essential ソースメジャーユニットは、B2910CLおよびB2901CLを含むSM1-classユニットです。
B2901CLプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、1チャネルのコンパクトでコスト効率の高いベンチトップSMUであり、電圧と電流の供給および測定が可能です。
Maximum sample rate
5 kSa/s
Minimum current measurement resolution
1 pA
Maximum current per output
1.5 A
Maximum voltage per output
21 V
Minimum sampling interval
200 µs
Source resolution
5.5 digits
Pulse output
No
Number of channels
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,084,643
モデル:
B2901CL
納期:
数量
オプション
1
Precision Source/Measure Unit, 1ch, 1pA resolution, 21V, 1.5A | KeysightCare Technical Support - 5 years | Return to Keysight Warranty - 5 years
キーサイトB2901CLプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、電圧と電流を正確に供給および測定できる、コンパクトでコスト効率の高い1チャネルSMUです。4象限機能を備え、複数の測定器を必要とせずにユーザーフレンドリーなI/V測定を提供します。B2901CLは、グラフィカルまたは数値測定用の4.3インチカラーディスプレイを搭載し、追加費用なしでリモート操作用のPC制御ソフトウェアが付属しています。また、従来のSMUセットアップとのシームレスな統合を可能にするSCPIコマンドをサポートしており、効率的なテストのための高いスループットを保証します。
B2901CLでは、以下のことが可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。