Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die PROPSIM-Lösungen von Keysight ermöglichen eine umfassende Funkkanalemulation zur Validierung von Basisstationen in unterschiedlichsten drahtlosen Einsatzszenarien. Diese Lösungen wurden für die Weiterentwicklung von Mobilfunktechnologien entwickelt und unterstützen Hersteller und Testlabore bei der Bewertung der Funkleistung unter realistischen und reproduzierbaren Ausbreitungsbedingungen. Sie ermöglichen das Testen von MIMO- und Massive-MIMO-Architekturen, Beamforming-Algorithmen, Mobilitätsszenarien und Interferenzbedingungen, die in herkömmlichen Laborumgebungen schwer nachzubilden sind.
Mit skalierbaren Kanalanzahlen und flexiblen Konfigurationsoptionen unterstützt das PROPSIM-Portfolio alles von der grundlegenden Funkverifikation bis hin zur Advanced Charakterisierung der Netzwerkinfrastruktur. Durch die Nachbildung komplexer realer Ausbreitungseffekte im Labor können Ingenieure die Entwicklung beschleunigen, die Systemzuverlässigkeit verbessern und tiefere Einblicke in das Verhalten von Basisstationen vor dem Feldeinsatz gewinnen, wodurch das Testrisiko verringert und das Vertrauen in die Netzwerkleistung erhöht wird.
Bewertung von fortschrittlichen Antennenarrays, Beamforming-Verhalten und räumlicher Verarbeitungsleistung unter realistischen Ausbreitungsbedingungen.
Reproduzieren Sie Mehrwegeausbreitung, Mobilität und Umwelteinflüsse mit wiederholbaren und kontrollierten Labortests.
Passen Sie die Kanalkapazität und -konfiguration an, um den unterschiedlichen Basisstationsdesigns und Einsatzanforderungen gerecht zu werden.
Bewertung der Funkausfallsicherheit und der Empfängerleistung unter komplexen Gleichkanal- und Nachbarkanalstörungen.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Development, interoperability, and deployment
Technology
5G NR, 6G, LTE, WLAN, NTN, RedCap
Test types
5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G FR1 MIMO BS testing, 5G FR2 BS testing
Integrierte Komplettlösung zur Optimierung, zum Stresstest und zum Benchmarking von Massive-MIMO-Basisstationen.
Integrierte Komplettlösung zur Optimierung, zum Stresstest und zum Benchmarking von Massive-MIMO-Basisstationen.
S8803A
Integrierte Komplettlösung zur Optimierung, zum Stresstest und zum Benchmarking von Massive-MIMO-Basisstationen.
Massive MIMO (mMIMO) erhöht die Zellkapazität für 5G und LTE. Der Einsatz geeigneter Tools ermöglicht eine schnelle Leistungsoptimierung und Validierung der Interoperabilität von Netzwerkgeräten. Die Integration und Optimierung von O-RAN RU- und DU-Elementen für einen optimalen Betrieb sind essenziell für die durchgängige Leistung von Multi-Vendor-Netzwerken.
Mit der Advanced Massive-MIMO-Lösung werden alle Antennenarray-Ports gleichzeitig abgetastet, was eine realistische Modellierung der räumlichen Trennung zwischen mehreren mobilen Geräten zur Validierung des 3D-Beamforming für Multi-User-MIMO ermöglicht. Sie können die Leistung von 16x16bi bis 64x16bi für die vollständige Basisstations-Multi-User-MIMO-TM9-UE-Feedback- und Uplink-SRS-basierte Massive-MIMO-Scheduler-/Beamformer-Prüfung verifizieren.
Massive-MIMO-Tests mit einem externen analogen HF-Kombinierer sind eine optimierte Lösung für kosteneffiziente UE- und Basisstations-Prüfungen mit Schwerpunkt auf Multi-User-, Multi-RAT- und Handover-Mobilität. Sie unterstützt die Kombination von Antennenarray-Spalten/-Zeilen und virtuelle Messkopf-/Keyhole-Kanal-Emulationskonfigurationen.
Das S8803A-Toolset erleichtert dem Anwender umfassende Tests durch die Bereitstellung von vorgefertigten und verifizierten Testfallpaketen sowie Werkzeugen zur Erstellung benutzerdefinierter Tests.
Das S8803A-Toolset ermöglicht die Echtzeit-Emulation von Up- und Downlink-Massive-MIMO-Kanälen und ist erweiterbar auf:
Integrierte Komplettlösung zur Optimierung, zum Stresstest und zum Benchmarking von MIMO-Basisstationen.
Integrierte Komplettlösung zur Optimierung, zum Stresstest und zum Benchmarking von MIMO-Basisstationen.
S8801A
Integrierte Komplettlösung zur Optimierung, zum Stresstest und zum Benchmarking von MIMO-Basisstationen.
5G stellt Netzwerkausrüster (NEMs), neue O-RAN-Anbieter und Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) vor neue Herausforderungen bei der Prüfung, Validierung und Optimierung von Basisstationen. Um die Leistungsfähigkeit von Multimode-Basisstationen im realen Einsatz zu überprüfen, müssen diese mit realen Endgeräten unter verschiedenen Mobilitätsbedingungen getestet werden. Das S8801A MIMO Base Station Fading Performance Toolset ermöglicht Leistungstests unter realen Funkkanalbedingungen. Darüber hinaus erlaubt das Toolset die Überprüfung der Optimierung und Interoperabilität von Basisstationen verschiedener Hersteller, was entscheidend ist, um den optimalen Funkkanal für die Endgeräte zu ermitteln.
Das S8801A-Toolset erleichtert dem Anwender umfassende Tests durch die Bereitstellung von vorgefertigten und verifizierten Testfallpaketen sowie Werkzeugen zur Erstellung benutzerdefinierter Tests.
Das S8801A-Toolset ermöglicht die Echtzeit-Emulation von Uplink- und Downlink-MIMO-Kanälen und ist erweiterbar auf:
Vollständig integrierte Lösung zur Optimierung, zum Stresstest und zum Benchmarking von mmWave-Basisstationen.
Vollständig integrierte Lösung zur Optimierung, zum Stresstest und zum Benchmarking von mmWave-Basisstationen.
S8802A
Vollständig integrierte Lösung zur Optimierung, zum Stresstest und zum Benchmarking von mmWave-Basisstationen.
Millimeterwellen bieten Mobilfunknutzern ein breites Spektrum an neuen Frequenzen. 5G-NR-Millimeterwellen-Netze benötigen umfassende Mobilitätsunterstützung und 3D-Beamforming an neuen O-RAN-Netzen sowie an herkömmlichen Basisstationen und Mobilgeräten. Die Ausbreitungsbedingungen für Funkfrequenzen im Millimeterwellenbereich sind aufgrund starker Blockierung deutlich anspruchsvoller als im Sub-6-GHz-Bereich.
Maximieren Sie die Leistung von 5G-Geräten für den realen Betrieb im Millimeterwellenbereich durch validierte Kanalemulation.
S8802A mmWave Basisstation Fading Performance Toolset:
Lösung für die umfassende Laborvalidierung von 5G- Advanced und 6G integrierte Sensor- und Kommunikationsalgorithmen (ISAC) und Prototypen während des gesamten Entwicklungszyklus.
Lösung für die umfassende Laborvalidierung von 5G- Advanced und 6G integrierte Sensor- und Kommunikationsalgorithmen (ISAC) und Prototypen während des gesamten Entwicklungszyklus.
S8808A
Lösung für die umfassende Laborvalidierung von 5G- Advanced und 6G integrierte Sensor- und Kommunikationsalgorithmen (ISAC) und Prototypen während des gesamten Entwicklungszyklus.
Das S8808A ISAC Channel Emulation Toolset versetzt Forscher, Chipsatz-Anbieter und Hersteller von Netzwerk تجهیزات in die Lage, integrierte Sensor- und Kommunikationsalgorithmen sowie Prototypen (ISAC) in einer Laborumgebung zu entwickeln und zu validieren, bevor sie im Feld eingesetzt werden. Das S8808A unterstützt den vollständigen ISAC-Test-Workflow – von der Softwaremodellierung von Erfassungszielen, Hintergrundszenen und Kommunikationskanälen bis hin zur Hardware-in-the-Loop-Echtzeitemulation auf der PROPSIM-Plattform –, was eine ununterbrochene Testausführung rund um die Uhr ermöglicht.
Der S8808A beschleunigt die ISAC-Entwicklungszyklen, reduziert die Einsatzrisiken und bietet eine robuste Leistung über ein breites Spektrum von 5G-Anwendungen hinweg. Advanced und 6G-Anwendungsfälle. Für Branchen, die die Zukunft der drahtlosen Konnektivität vorantreiben, ist die laborbasierte ISAC-Validierung nicht nur ein Vorteil – sie ist geschäftskritisch.
Hauptkompetenzen
Sehen Sie in diesem Demo-Video, wie 6G ISAC die Netzabdeckung in neue Umsatzmöglichkeiten verwandeln kann und wie der S8808A eine realistische Laborvalidierung der Sensorleistung mithilfe digitaler Zwillinge und Echtzeit-Kanalemulation ermöglicht.
Lösung zur Validierung der realen Leistungsfähigkeit von Mobilgeräten, Basisstationen und WLAN-Zugangspunkten im Labor anhand von im Feld gemessenen Daten.
Lösung zur Validierung der realen Leistungsfähigkeit von Mobilgeräten, Basisstationen und WLAN-Zugangspunkten im Labor anhand von im Feld gemessenen Daten.
S8809A
Lösung zur Validierung der realen Leistungsfähigkeit von Mobilgeräten, Basisstationen und WLAN-Zugangspunkten im Labor anhand von im Feld gemessenen Daten.
Das gesamte mobile Ökosystem, einschließlich Geräten, Chipsätzen und Mobilfunknetzbetreibern, profitiert von Labortests mit realen Geräten. Das S8809A RF Field-to-Lab Toolset bildet reale Bedingungen in einer Laborumgebung ab.
Der S8809A-Toolset ist erweiterbar mit:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.