Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 的 PROPSIM 解決方案可為基地台驗證提供全面的無線電通道模擬,涵蓋廣泛的無線部署情境。這些解決方案旨在支援不斷演進的蜂巢式技術,協助製造商和測試實驗室在真實且可重複的傳播條件下評估無線電性能。它們能夠測試 MIMO 和大規模 MIMO 架構、波束成形演算法、行動情境以及在傳統實驗室環境中難以重現的干擾條件。
憑藉可擴展的通道數量和靈活的配置選項,PROPSIM 產品組合支援從基礎無線電驗證到進階網路基礎設施特性分析的所有環節。透過在實驗室中重現複雜的真實世界傳播效應,工程師可以加速開發、提高系統可靠性,並在現場部署前深入了解基地台行為,從而降低測試風險,同時提升對網路性能的信心。
在逼真的傳播條件下評估進階天線陣列、波束成形行為 以及空間處理效能。
透過可重複且受控的實驗室測試,重現多路徑衰落、行動性和環境效應。
調整通道容量和配置,以符合不同的基地台設計和部署要求。
在複雜的同頻和鄰頻干擾條件下,評估無線電彈性和接收器性能。
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Development, interoperability, and deployment
Technology
5G NR, 6G, LTE, WLAN, NTN, RedCap
Test types
5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G FR1 MIMO BS testing, 5G FR2 BS testing
S8803A 大規模 MIMO 基地台衰減效能工具套件是一套完全整合的統包式解決方案,可用於基地台最佳化、壓力測試和標竿測試。
S8803A 大規模 MIMO 基地台衰減效能工具套件是一套完全整合的統包式解決方案,可用於基地台最佳化、壓力測試和標竿測試。
大規模 MIMO 可擴大 5G 和 LTE 的基地台容量。 使用合適的工具有助於快速將網路設備的互通性進行效能最佳化和驗證。 為了提升多供應商網路的端對端效能,您必須整合 O-RAN RU 和 DU 元件並進行最佳化,以便提高它們的運作效能。
藉由使用先進的大規模 MIMO 解決方案,所有天線陣列埠可同時進行取樣,以便對多個行動裝置之間的空間分離進行真實建模,進而執行多使用者 MIMO 3D 波束形成驗證。 您可驗證從 16x16bi 到 64x16bi 的效能,以便獲得完整的基地台多使用者 MIMO TM9 UE 回饋,並對基於上行鏈路 SRS 的大規模 MIMO 調度器/波束形成器進行測試。
透過外部射頻類比結合器進行大規模 MIMO 測試,是一種經過最佳化的解決方案,讓您能經濟有效地對多使用者、多 RAT 和交遞移動性的使用者終端設備和基地台進行測試。 它支援天線陣列的行/列組合,以及虛擬探棒/鎖孔通道的通道模擬配置。
S8803A 工具套件提供現成且經驗證的測試案例套件,以及用於建立客製化測試的工具,讓使用者能輕鬆進行全面的測試。
S8803A 工具套件可讓您即時模擬上行和下行鏈路 MIMO 通道,並可擴展用於:
S8801A MIMO 基地台衰減效能工具套件是一套完全整合的統包式解決方案,可用於 MIMO 基地台最佳化、壓力測試和標竿測試。
S8801A MIMO 基地台衰減效能工具套件是一套完全整合的統包式解決方案,可用於 MIMO 基地台最佳化、壓力測試和標竿測試。
5G 時代來臨,但網路設備製造商(NEM)、新的 O-RAN 技術開發人員,以及行動網路業者(MNO),卻面臨種種的基地台測試、驗證和最佳化挑戰。 為了驗證多模基地台的真實效能,他們必須使用真實的用戶端設備,在不同的行動條件下,對多模基地台進行測試。有了 S8801A MIMO 基地台衰減效能測試工具套件,您可在真實的無線通道條件下執行效能測試。利用此工具套件,您還可驗證不同供應商基地台的最佳效能和互通性,確保消費性裝置具有指定的最佳無線流量承載能力。
S8801A 工具套件提供現成且經過驗證的測試案例套件,以及用於建立自訂測試的工具,讓使用者能輕鬆進行全面的測試。
S8801A 工具套件可即時模擬上行和下行鏈路 MIMO 通道,並且支援下列運作:
S8802A 毫米波基地台衰減效能工具套件是一套完全整合的解決方案,可用於毫米波基地台最佳化、壓力測試和標竿測試。
S8802A 毫米波基地台衰減效能工具套件是一套完全整合的解決方案,可用於毫米波基地台最佳化、壓力測試和標竿測試。
毫米波為行動通訊用戶提供大量新的頻譜。 5G NR 毫米波部署有賴於全新 O-RAN、傳統基地台,以及各種行動裝置的全面行動性支援和 3D 波束成形。 毫米波具有高阻隔性,因此其射頻傳輸條件比 sub 6GHz 頻率更為嚴苛。
透過經驗證的通道模擬,您可大幅提高 5G 裝置在毫米波頻率下的真實運作效能。
S8802A 毫米波基地台衰減效能工具套件讓您能夠:
用於在整個開發週期中,對 5G-Advanced 和 6G 整合感測與通訊 (ISAC) 演算法和原型進行全面實驗室驗證的解決方案。
用於在整個開發週期中,對 5G-Advanced 和 6G 整合感測與通訊 (ISAC) 演算法和原型進行全面實驗室驗證的解決方案。
S8808A ISAC 通道模擬工具套件讓研究人員、晶片供應商和網路設備製造商能夠在實驗室環境中開發和驗證整合式感測與通訊 (ISAC) 演算法和原型,然後再將其部署到現場。S8808A 支援完整的 ISAC 測試工作流程,從感測目標、背景場景和通訊通道的軟體建模,到 PROPSIM 平台上的硬體迴路即時模擬,實現不間斷的 24/7 測試執行。
S8808A 加速 ISAC 開發週期,降低部署風險,並在廣泛的 5G-Advanced 和 6G 使用案例中提供穩健的性能。對於推動無線連接未來的產業而言,基於實驗室的 ISAC 驗證不僅是一種優勢,更是任務關鍵。
主要功能
觀看此示範影片,了解 6G ISAC 如何將網路覆蓋轉化為新的營收機會,並學習 Keysight 的 S8808A 如何透過數位分身與即時通道模擬,在實驗室中真實驗證感測效能。
利用現場量測資料,在實驗室中驗證行動裝置、基地台和存取點的真實效能
利用現場量測資料,在實驗室中驗證行動裝置、基地台和存取點的真實效能
如果能在實驗室中使用真實裝置進行測試,整個行動生態系統(包括裝置、晶片和行動網路業者)皆受益。利用 S8809A 射頻現場轉實驗室工具套件,您可輕鬆在實驗室環境中建立真實條件。
S8809A 工具套件可透過下列方式進行擴充:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。