Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las soluciones PROPSIM de Keysight permiten una emulación completa de canales de radio para la validación de estaciones base en una amplia gama de escenarios de despliegue inalámbrico. Diseñadas para adaptarse a las tecnologías celulares en constante evolución, estas soluciones ayudan a los fabricantes y a los laboratorios de pruebas a evaluar el rendimiento de las comunicaciones de radio en condiciones de propagación realistas y repetibles. Permiten realizar pruebas de arquitecturas MIMO y MIMO masivo, algoritmos de formación de haces, escenarios de movilidad y condiciones de interferencia que resultan difíciles de reproducir en entornos de laboratorio tradicionales.
Gracias a su número de canales ampliable y a sus opciones de configuración flexibles, la gama de productos PROPSIM permite realizar desde la verificación básica de la señal de radio hasta la caracterización avanzada de la infraestructura de red. Al recrear en el laboratorio los complejos efectos de propagación del mundo real, los ingenieros pueden acelerar el desarrollo, mejorar la fiabilidad del sistema y obtener un conocimiento más profundo del comportamiento de las estaciones base antes de su despliegue sobre el terreno, lo que reduce el riesgo de las pruebas y aumenta la confianza en el rendimiento de la red.
Evaluar conjuntos de antenas avanzados, el comportamiento de la formación de haces y el rendimiento del procesamiento espacial en condiciones de propagación realistas.
Simula el desvanecimiento por trayectos múltiples, la movilidad y los efectos ambientales mediante ensayos de laboratorio repetibles y controlados.
Adaptar la capacidad y la configuración de los canales para que se ajusten a los distintos diseños de estaciones base y a los requisitos de despliegue.
Evaluar la resistencia del sistema de radio y el rendimiento del receptor en condiciones complejas de interferencia en el mismo canal y en canales adyacentes.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Development, interoperability, and deployment
Technology
5G NR, 6G, LTE, WLAN, NTN, RedCap
Test types
5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G FR1 MIMO BS testing, 5G FR2 BS testing
Solución integrada «llave en mano» para optimizar, someter a pruebas de estrés y comparar el rendimiento de estaciones base MIMO masivas.
Solución integrada «llave en mano» para optimizar, someter a pruebas de estrés y comparar el rendimiento de estaciones base MIMO masivas.
S8803A
Solución integrada «llave en mano» para optimizar, someter a pruebas de estrés y comparar el rendimiento de estaciones base MIMO masivas.
Massive MIMO (mMIMO) proporciona una mayor capacidad celular para 5G y LTE. El uso de las herramientas adecuadas permite optimizar rápidamente el rendimiento y validar la interoperabilidad de los dispositivos de red. La integración y optimización de los elementos O-RAN RU y DU para un funcionamiento óptimo son esenciales para el rendimiento integral de las redes de múltiples proveedores.
Con la solución MIMO masiva avanzada, todos los puertos de la matriz de antenas se muestrean simultáneamente, lo que permite un modelado realista de la separación espacial entre múltiples dispositivos móviles para la validación de la formación de haces 3D MIMO multiusuario. Puede verificar el rendimiento desde 16x16bi hasta 64x16bi para obtener una retroalimentación completa de la estación base MIMO TM9 UE multiusuario y pruebas de programador/formador de haces MIMO masivo basado en SRS de enlace ascendente.
Las pruebas MIMO masivas con un combinador analógico RF externo son una solución optimizada para pruebas rentables de UE y estaciones base centradas en la movilidad multiusuario, multi-RAT y de traspaso. Admite la combinación de columnas/filas de la matriz de antenas y configuraciones de emulación de canales de sonda virtual/canal de ojo de cerradura.
El conjunto de herramientas S8803A facilita al usuario la realización de pruebas exhaustivas, ya que ofrece paquetes de casos de prueba listos para usar y verificados, así como herramientas para la creación de pruebas personalizadas.
El conjunto de herramientas S8803A le permite emular canales MIMO masivos de enlace ascendente y descendente en tiempo real y se puede ampliar a:
Solución integrada «llave en mano» para optimizar, someter a pruebas de estrés y comparar el rendimiento de las estaciones base MIMO.
Solución integrada «llave en mano» para optimizar, someter a pruebas de estrés y comparar el rendimiento de las estaciones base MIMO.
S8801A
Solución integrada «llave en mano» para optimizar, someter a pruebas de estrés y comparar el rendimiento de las estaciones base MIMO.
El 5G plantea nuevos retos en materia de pruebas, validación y optimización de estaciones base para los fabricantes de equipos de red (NEM), los nuevos competidores de O-RAN y los operadores de redes móviles (MNO). Para verificar el rendimiento real de las estaciones base multimodo, estas deben someterse a pruebas con equipos de usuario reales en diferentes condiciones de movilidad. El conjunto de herramientas S8801A MIMO Base Station Fading Performance Toolset permite realizar pruebas de rendimiento en condiciones reales de canales de radio. El conjunto de herramientas también permite verificar la optimización y la interoperabilidad de las estaciones base de diferentes proveedores, lo cual es fundamental para designar el portador de radio más óptimo para los dispositivos de los usuarios finales.
El conjunto de herramientas S8801A facilita al usuario la realización de pruebas exhaustivas, ya que ofrece paquetes de casos de prueba listos para usar y verificados, así como herramientas para la creación de pruebas personalizadas.
El conjunto de herramientas S8801A le permite emular canales MIMO de enlace ascendente y descendente en tiempo real y se puede ampliar a:
Solución totalmente integrada para optimizar, someter a pruebas de estrés y comparar el rendimiento de las estaciones base de onda milimétrica.
Solución totalmente integrada para optimizar, someter a pruebas de estrés y comparar el rendimiento de las estaciones base de onda milimétrica.
S8802A
Solución totalmente integrada para optimizar, someter a pruebas de estrés y comparar el rendimiento de las estaciones base de onda milimétrica.
Las ondas milimétricas proporcionan un amplio espectro nuevo para los usuarios móviles. Las implementaciones de 5G NR mmWave se basan en la compatibilidad con la movilidad total y la formación de haces 3D en las nuevas estaciones base O-RAN y tradicionales, así como en los dispositivos móviles. Las condiciones de propagación de RF en las ondas milimétricas son significativamente más difíciles que en las sub-6 GHz debido al alto bloqueo.
Maximice el rendimiento de los dispositivos 5G para su funcionamiento en el mundo real en mmWaves con emulación de canal validada.
Conjunto de herramientas para medir el rendimiento de desvanecimiento de la estación base mmWave S8802A:
Solución para la validación exhaustiva en laboratorio de algoritmos y prototipos de detección y comunicación integradas (ISAC)Advanced 6G a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.
Solución para la validación exhaustiva en laboratorio de algoritmos y prototipos de detección y comunicación integradas (ISAC)Advanced 6G a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.
S8808A
Solución para la validación exhaustiva en laboratorio de algoritmos y prototipos de detección y comunicación integradas (ISAC)Advanced 6G a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.
El conjunto de herramientas de emulación de canales ISAC S8808A permite a investigadores, proveedores de chipsets y fabricantes de equipos de red desarrollar y validar algoritmos y prototipos de detección y comunicación integradas (ISAC) en un entorno de laboratorio, antes de implementarlos sobre el terreno. El S8808A es compatible con todo el flujo de trabajo de pruebas ISAC —desde el modelado por software de objetivos de detección, escenas de fondo y canales de comunicación hasta la emulación en tiempo real con hardware en bucle en la plataforma PROPSIM—, lo que permite la ejecución ininterrumpida de pruebas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El S8808A acelera los ciclos de desarrollo de ISAC, reduce los riesgos de implementación y ofrece un rendimiento sólido en una amplia gama de casos de usoAdvanced 6G. Para los sectores que impulsan el futuro de la conectividad inalámbrica, la validación de ISAC en laboratorio no es solo una ventaja, sino que es fundamental para el cumplimiento de su misión.
Capacidades clave
Descubre cómo el 6G ISAC puede transformar la cobertura de red en nuevas oportunidades de ingresos y conoce cómo el S8808A permite realizar una validación realista en laboratorio del rendimiento de los sensores mediante gemelos digitales y emulación de canales en tiempo real en este vídeo de demostración.
Solución para validar el rendimiento real de los dispositivos móviles, las estaciones base y los puntos de acceso WLAN en el laboratorio con datos medidos sobre el terreno.
Solución para validar el rendimiento real de los dispositivos móviles, las estaciones base y los puntos de acceso WLAN en el laboratorio con datos medidos sobre el terreno.
S8809A
Solución para validar el rendimiento real de los dispositivos móviles, las estaciones base y los puntos de acceso WLAN en el laboratorio con datos medidos sobre el terreno.
Todo el ecosistema móvil, incluyendo dispositivos, chipsets y operadores de redes móviles, se beneficia de las pruebas de laboratorio con dispositivos reales.El conjunto de herramientas S8809A RF Field-to-Lab Toolset crea una representación de las condiciones del mundo real en un entorno de laboratorio.
El conjunto de herramientas S8809A se puede ampliar con:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.