Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções PROPSIM da Keysight permitem a emulação abrangente de canais de rádio para a validação de estações base em uma ampla gama de cenários de implantação sem fio. Projetadas para dar suporte às tecnologias celulares em constante evolução, essas soluções ajudam fabricantes e laboratórios de testes a avaliar o desempenho de rádio em condições de propagação realistas e repetíveis. Elas permitem o teste de arquiteturas MIMO e massive MIMO, algoritmos de beamforming, cenários de mobilidade e condições de interferência que são difíceis de reproduzir em ambientes laboratoriais tradicionais.
Com um número escalável de canais e opções de configuração flexíveis, o portfólio da PROPSIM oferece suporte a tudo, desde a verificação fundamental de rádio até a caracterização avançada da infraestrutura de rede. Ao recriar efeitos complexos de propagação do mundo real em laboratório, os engenheiros podem acelerar o desenvolvimento, melhorar a confiabilidade do sistema e obter uma compreensão mais profunda do comportamento da estação base antes da implantação em campo, reduzindo os riscos dos testes e, ao mesmo tempo, aumentando a confiança no desempenho da rede.
Avaliar arranjos avançados de antenas, o comportamento da formação de feixes e o desempenho do processamento espacial em condições realistas de propagação.
Reproduza o desvanecimento por multipath, a mobilidade e os efeitos ambientais por meio de testes laboratoriais repetíveis e controlados.
Adaptar a capacidade e a configuração do canal para atender aos diversos projetos de estações base e requisitos de implantação.
Avaliar a resiliência do sistema de rádio e o desempenho do receptor em condições complexas de interferência no mesmo canal e em canais adjacentes.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Development, interoperability, and deployment
Technology
5G NR, 6G, LTE, WLAN, NTN, RedCap
Test types
5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G FR1 MIMO BS testing, 5G FR2 BS testing
Solução integrada e pronta para uso para otimizar, realizar testes de estresse e comparar o desempenho de estações base MIMO em grande escala.
Solução integrada e pronta para uso para otimizar, realizar testes de estresse e comparar o desempenho de estações base MIMO em grande escala.
S8803A
Solução integrada e pronta para uso para otimizar, realizar testes de estresse e comparar o desempenho de estações base MIMO em grande escala.
O Massive MIMO (mMIMO) oferece maior capacidade celular para 5G e LTE. O uso das ferramentas certas permite a otimização rápida do desempenho e a validação da interoperabilidade entre dispositivos de rede. A integração e a otimização dos elementos O-RAN RU e DU para uma operação ideal são essenciais para o desempenho de ponta a ponta de redes com vários fornecedores.
Com a solução MIMO massiva avançada, todas as portas do conjunto de antenas são amostradas simultaneamente, permitindo a modelagem realista da separação espacial entre vários dispositivos móveis para validação do feixe 3D MIMO multiusuário. Você pode verificar o desempenho de 16x16bi a 64x16bi para feedback completo da estação base MIMO TM9 UE multiusuário e testes de agendador/formador de feixe MIMO massivo baseado em SRS de uplink.
O teste MIMO massivo com um combinador analógico RF externo é uma solução otimizada para testes econômicos de UE e estação base com foco em mobilidade multiusuário, multi-RAT e handover. Ele suporta a combinação de colunas/linhas do conjunto de antenas e configurações de emulação de canal com sonda virtual/canal key-hole.
O conjunto de ferramentas S8803A facilita a realização de testes abrangentes para o usuário, oferecendo pacotes de casos de teste prontos e verificados, além de ferramentas para a criação de testes personalizados.
O conjunto de ferramentas S8803A permite emular canais MIMO massivos de uplink e downlink em tempo real e é extensível para:
Solução integrada e pronta para uso para otimizar, submeter a testes de estresse e comparar o desempenho de estações base MIMO.
Solução integrada e pronta para uso para otimizar, submeter a testes de estresse e comparar o desempenho de estações base MIMO.
S8801A
Solução integrada e pronta para uso para otimizar, submeter a testes de estresse e comparar o desempenho de estações base MIMO.
O 5G apresenta novos desafios em testes, validação e otimização de estações base para fabricantes de equipamentos de rede (NEMs), novos concorrentes O-RAN e operadoras de redes móveis (MNOs). Para verificar o desempenho real das estações base multimodo, elas devem ser testadas com equipamentos reais de usuários em diferentes condições de mobilidade. O conjunto de ferramentas S8801A MIMO Base Station Fading Performance Toolset permite testes de desempenho em condições reais de canal de rádio. O conjunto de ferramentas também permite verificar a otimização e a interoperabilidade das estações base de diferentes fornecedores, o que é fundamental para designar o portador de rádio mais adequado para os dispositivos do usuário final.
O conjunto de ferramentas S8801A facilita a realização de testes abrangentes para o usuário, oferecendo pacotes de casos de teste prontos e verificados, além de ferramentas para a criação de testes personalizados.
O conjunto de ferramentas S8801A permite emular canais MIMO de uplink e downlink em tempo real e é extensível para:
Solução totalmente integrada para otimizar, submeter a testes de estresse e realizar análises comparativas de estações base de mmWave.
Solução totalmente integrada para otimizar, submeter a testes de estresse e realizar análises comparativas de estações base de mmWave.
S8802A
Solução totalmente integrada para otimizar, submeter a testes de estresse e realizar análises comparativas de estações base de mmWave.
As ondas milimétricas oferecem um amplo espectro novo para usuários móveis. As implantações de 5G NR mmWave dependem de suporte total à mobilidade e beamforming 3D em novas estações base O-RAN e tradicionais, bem como em dispositivos móveis. As condições de propagação de RF em ondas milimétricas são significativamente mais desafiadoras do que em Sub-6GHz devido ao alto bloqueio.
Maximize o desempenho dos dispositivos 5G para operação no mundo real em mmWaves com emulação de canal validada.
Conjunto de ferramentas de desempenho de desvanecimento da estação base mmWave S8802A:
Solução para a validação abrangente em laboratório de algoritmos e protótipos de sensoriamento e comunicação integrados (ISAC) para 5G-Advanced e 6G ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.
Solução para a validação abrangente em laboratório de algoritmos e protótipos de sensoriamento e comunicação integrados (ISAC) para 5G-Advanced e 6G ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.
S8808A
Solução para a validação abrangente em laboratório de algoritmos e protótipos de sensoriamento e comunicação integrados (ISAC) para 5G-Advanced e 6G ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.
O conjunto de ferramentas de emulação de canal ISAC S8808A permite que pesquisadores, fornecedores de chipsets e fabricantes de equipamentos de rede desenvolvam e validem algoritmos e protótipos de sensoriamento e comunicação integrados (ISAC) em um ambiente de laboratório, antes de implantá-los em campo. O S8808A suporta o fluxo de trabalho completo de testes ISAC — desde a modelagem de software de alvos de detecção, cenários de fundo e canais de comunicação até a emulação em tempo real com hardware no loop na plataforma PROPSIM — permitindo a execução ininterrupta de testes 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O S8808A acelera os ciclos de desenvolvimento do ISAC, reduz os riscos de implantação e oferece desempenho robusto em uma ampla gama de casos de uso 5G-Advanced e 6G. Para os setores que impulsionam o futuro da conectividade sem fio, a validação do ISAC em laboratório não é apenas uma vantagem, é fundamental.
Principais recursos
Veja como o 6G ISAC pode transformar a cobertura de rede em novas oportunidades de receita e descubra como o S8808A permite a validação realista em laboratório do desempenho dos sensores, utilizando gêmeos digitais e emulação de canal em tempo real, neste vídeo de demonstração.
Solução para validar o desempenho em condições reais de dispositivos móveis, estações base e pontos de acesso WLAN em laboratório, utilizando dados medidos em campo.
Solução para validar o desempenho em condições reais de dispositivos móveis, estações base e pontos de acesso WLAN em laboratório, utilizando dados medidos em campo.
S8809A
Solução para validar o desempenho em condições reais de dispositivos móveis, estações base e pontos de acesso WLAN em laboratório, utilizando dados medidos em campo.
Todo o ecossistema móvel, incluindo dispositivos, chipsets e operadoras de rede móvel, se beneficia de testes em laboratório com dispositivos reais. O conjunto de ferramentas S8809A RF Field-to-Lab Toolset cria uma representação das condições do mundo real em um ambiente de laboratório.
O conjunto de ferramentas S8809A pode ser ampliado com:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.