Choose a country or area to see content specific to your location
用於在整個開發週期中,對 5G-Advanced 和 6G 整合感測與通訊 (ISAC) 演算法和原型進行全面實驗室驗證的解決方案。
Technology
5G NR, 6G
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
S8808A ISAC 通道模擬工具套件讓研究人員、晶片供應商和網路設備製造商能夠在實驗室環境中開發和驗證整合式感測與通訊 (ISAC) 演算法和原型,然後再將其部署到現場。S8808A 支援完整的 ISAC 測試工作流程,從感測目標、背景場景和通訊通道的軟體建模,到 PROPSIM 平台上的硬體迴路即時模擬,實現不間斷的 24/7 測試執行。
S8808A 加速 ISAC 開發週期,降低部署風險,並在廣泛的 5G-Advanced 和 6G 使用案例中提供穩健的性能。對於推動無線連接未來的產業而言,基於實驗室的 ISAC 驗證不僅是一種優勢,更是任務關鍵。
主要功能
觀看此示範影片,了解 6G ISAC 如何將網路覆蓋轉化為新的營收機會,並學習 Keysight 的 S8808A 如何透過數位分身與即時通道模擬,在實驗室中真實驗證感測效能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。