ISACチャネルエミュレーションツールセット

開発サイクル全体を通じて、5G-Advancedおよび6Gの統合センシング・通信(ISAC)アルゴリズムおよびプロトタイプの包括的な実験室検証を行うためのソリューション。

製品画像
  • Technology

    5G NR, 6G

  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

S8808A ISACチャネルエミュレーションツールセットは、研究者、チップセットベンダー、ネットワーク機器メーカーが、統合センシングおよび通信(ISAC)アルゴリズムとプロトタイプを、フィールドに展開する前にラボ環境で開発および検証することを可能にします。S8808Aは、センシングターゲット、背景シーン、通信チャネルのソフトウェアモデリングから、PROPSIMプラットフォームでのハードウェアインザループリアルタイムエミュレーションまで、完全なISACテストワークフローをサポートし、中断のない24時間365日のテスト実行を可能にします。

S8808Aは、ISAC開発サイクルを加速し、展開リスクを低減し、広範な5G-Advancedおよび6Gユースケースにおいて堅牢なパフォーマンスを提供します。無線接続の未来を牽引する産業にとって、ラボベースのISAC検証は単なる利点ではなく、ミッションクリティカルです。

主な機能

  • 3GPP規格に準拠- 本ツールセットにより、TR 38.901 Release 19 V19.5.0 に準拠したISACモデリングおよび、TR 22.837 V19.4.0 で定義されたセンシングKPIのエンドツーエンド検証が可能となります。
  • 現実的なセンシング環境- 数百ものセンシング対象を同時にサポートし、高密度かつ動的なシナリオをリアルタイムで再現します。
  • 高度なアンテナ構成- 新興の6G研究に向けた大規模なアンテナ構成を含め、大規模なMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)試験を可能にします。
  • 柔軟なセンシング構成- さまざまなセンシングアーキテクチャを評価するために、モノスタティック、バイスタティック、およびマルチスタティックの各構成に対応しています。
  • カスタムターゲットモデリング- レーダー断面積(RCS)モデルとマイクロドップラーシグネチャを用いて、実世界のさまざまな検知対象を表現します。

 

このデモ動画では、6G ISACがネットワークカバレッジをどのように新たな収益機会へと変革するか、またS8808Aがデジタルツインとリアルタイムチャネルエミュレーションを活用して、センシング性能の現実的なラボ検証をどのように実現するかをご覧ください。