ISAC-Kanalemulations-Toolset

Lösung für die umfassende Laborvalidierung von 5G- Advanced und 6G integrierte Sensor- und Kommunikationsalgorithmen (ISAC) und Prototypen während des gesamten Entwicklungszyklus.

Produktbild
  • Technology

    5G NR, 6G

  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das S8808A ISAC Channel Emulation Toolset versetzt Forscher, Chipsatz-Anbieter und Hersteller von Netzwerk تجهیزات in die Lage, integrierte Sensor- und Kommunikationsalgorithmen sowie Prototypen (ISAC) in einer Laborumgebung zu entwickeln und zu validieren, bevor sie im Feld eingesetzt werden. Das S8808A unterstützt den vollständigen ISAC-Test-Workflow – von der Softwaremodellierung von Erfassungszielen, Hintergrundszenen und Kommunikationskanälen bis hin zur Hardware-in-the-Loop-Echtzeitemulation auf der PROPSIM-Plattform –, was eine ununterbrochene Testausführung rund um die Uhr ermöglicht.

Der S8808A beschleunigt die ISAC-Entwicklungszyklen, reduziert die Einsatzrisiken und bietet eine robuste Leistung über ein breites Spektrum von 5G-Anwendungen hinweg. Advanced und 6G-Anwendungsfälle. Für Branchen, die die Zukunft der drahtlosen Konnektivität vorantreiben, ist die laborbasierte ISAC-Validierung nicht nur ein Vorteil – sie ist geschäftskritisch.

Hauptkompetenzen

  • 3GPP-Standardkonform - Das Toolset ermöglicht eine standardkonforme ISAC-Modellierung gemäß TR 38.901 Release 19 V19.5.0 und eine End-to-End-Validierung der in TR 22.837 V19.4.0 definierten Sensor-KPIs.
  • Realistische Sensorumgebungen – Unterstützt Hunderte von gleichzeitig erfassten Zielen zur Simulation dichter und dynamischer Echtzeitszenarien.
  • Advanced Antennenkonfigurationen – Ermöglicht umfangreiche Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)-Tests, einschließlich groß angelegter Antennenkonfigurationen für die aufkommende 6G-Forschung.
  • Flexible Sensorkonfigurationen – Unterstützt monostatische, bistatische und multistatische Setups zur Evaluierung verschiedener Sensorarchitekturen.
  • Kundenspezifische Zielmodellierung – Verwendet Radarquerschnittsmodelle (RCS) und Mikro-Doppler-Signaturen zur Darstellung verschiedener realer Sensorziele.

 

Sehen Sie in diesem Demo-Video, wie 6G ISAC die Netzabdeckung in neue Umsatzmöglichkeiten verwandeln kann und wie der S8808A eine realistische Laborvalidierung der Sensorleistung mithilfe digitaler Zwillinge und Echtzeit-Kanalemulation ermöglicht.