Laden...

Angezeigt: 20 von 4741

Sortieren:
Popularität
Popularität Neueste Relevanz
Popularität Neueste Relevanz
Qualcomm Creates RF Digital Twin to Generate Repeatable Lab-Based Channel Emulation

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

Qualcomm entwickelt digitalen HF-Zwilling zur Erzeugung reproduzierbarer, laborbasierter Kanalemulation

Text für den Beschreibungsabschnitt: Als 5G- Advanced Während sich Netzwerke weiterentwickeln und die Branche sich auf 6G vorbereitet, untersuchten Qualcomm Technologies und Keysight, wie digitale Modellierung Ingenieuren helfen kann, die Leistung von Funkfrequenzen vor der Implementierung besser zu verstehen. Die Zusammenarbeit verbindet hochpräzise Simulationen, laborbasierte Emulationen und Validierungen über Funk. Mithilfe von Channel Studio RaySim und den MIMO-Algorithmen (Multiple Input Multiple Output) von Qualcomm Technologies demonstrierten die Unternehmen einen reproduzierbaren Ansatz zur Bewertung von drahtlosen Systemen der nächsten Generation unter realistischen Betriebsbedingungen. KI-basierte Verfahren benötigen hochwertige Kanaldaten und reproduzierbare Benchmarks, damit Ingenieure Algorithmen zuverlässig trainieren, validieren und vergleichen können. Ohne verlässliche Datensätze und konsistente Testbedingungen wird es schwieriger, die Leistung im realen Einsatz vorherzusagen. Qualcomm Technologies und Keysight begegneten diesem Bedarf durch die Verknüpfung von virtueller Modellierung mit Laborvalidierung und Feldmessungen. Ziel war es, die Lücke zwischen Algorithmenentwicklung, kontrollierten Tests und dem tatsächlichen Netzwerkverhalten zu schließen, damit Entwicklungsteams frühzeitig im Entwicklungszyklus bessere Entscheidungen treffen können.

Abgespielte 20 von 4741 Mehr laden