Massive MIMO (マッシブMIMO) のエミュレーション方法

マッシブ (Massive) MIMOのエミュレーション
+ マッシブ (Massive) MIMOのエミュレーション

MIMOネットワーク仮想空間構築

MIMOインフラを統合し、他のネットワーク機器との相互運用には、実環境のシナリオを再現する複雑なテストを実施する必要があります。 エンドツーエンドのエミュレーションを用いた Massive MIMO(マッシブMIMO)テストでは、フルスタックの動作とネットワークトラフィックの処理が適切かどうかを検証します。 Open RANのような分散型ネットワークアーキテクチャーのネットワークサブシステムのテストでは、O-RAN分散ユニット(O-DU)の信号処理が、O-RAN無線ユニット(O-RU)と空間的に分散したユーザー機器からのMIMO信号を処理できることをラボテストの設定で検証します。

エンドツーエンドのMassive MIMOテストのセットアップには、3つの重要な技術が必要です:複数のユーザーとそのRFトラフィックをエミュレートするユーザー機器シミュレーター、無線アクセスネットワーク要素を駆動して接続を提供するコアエミュレーター、および基地局へのMIMO通信のためにエミュレートしたユーザーを空間的に分離するMIMO対応RFフロントエンドです。 このセットアップにより、複雑な干渉シナリオに対応したMIMOビームフォーミングとユーザーのネットワーク性能を可視化することができます。

Massive MIMOテストソリューション

Massive MIMOテストソリューション

MIMOインフラと他のネットワーク機器との相互運用性をシームレスに確保するためには、エミュレーションにより現実の動作シナリオを擬似的に再現する必要があります。 キーサイトのエンドツーエンドMIMOテストソリューションは、複雑なマルチユーザー干渉シナリオの実行に適したエミュレーション・プラットフォームで、ネットワーク上のMIMOの負荷および性能試験に適したツールです。

Massive MIMOテストソリューション製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。