Wie man Ultra-Massive-MIMO-Beamforming validiert

PROPSIM F64 RF-Kanal-Emulator
+ PROPSIM F64 RF-Kanalemulator

Validierung von 6G FR1 und FR3 xMIMO Beamforming

Die Validierung von Ultra-Massive-MIMO-Beamforming im 6G-FR3-Bereich erfordert eine phasen- und zeitkohärente Mehrkanal-HF-Emulation, semideterministische oder deterministische Kanalmodelle sowie kalibrierte Phasen und Amplituden über alle Kanäle hinweg. Der Aufbau koppelt ein Basisstationsantennensystem über leitende Verbindungen oder eine drahtlose Konfiguration in einem reflexionsarmen Raum an einen Mehrkanal-HF-Kanalemulator. Das Kanalmodell muss die Winkelcharakteristik mit ausreichender räumlicher Konsistenz erhalten, um schmale Strahlbündel und mehrere simultane MIMO-Schichten zu ermöglichen.

Während des Tests werden durch dynamische Kanalsimulation Mehrwegeausbreitung, Abschattung, mobilitätsbedingter Doppler-Effekt, Übergänge zwischen Sichtverbindung (LoS) und Nicht-Sichtverbindung (NLoS), Blockierung, Rauschen und Interferenzen simuliert, während der Beamformer Vorcodierung und Strahlmanagement anpasst. Die Messungen erfassen Beamforming-Verstärkung, Strahlbreite, Nebenkeulenpegel und die Auswirkungen von Kanalvariationen, während sich das Benutzergerät in der simulierten Umgebung bewegt. Deterministische Kanalmodelle eignen sich für standortspezifische Ausbreitungsbedingungen, während semideterministische Modelle kontrollierte Variabilität um ein definiertes Layout herum hinzufügen.

FR1- und FR3-xMIMO-Beamforming-Validierungslösung

Führen Sie den Test mit phasen- und zeitkohärenten HF-Pfaden, kalibrierter Amplitude und Phase sowie dynamischen 6G-FR3-Kanalmodellen durch, die das Winkel- und Zeitverhalten eines Antennenarrays mit großer Apertur reproduzieren. Keysight Channel Studio generiert stochastische, semideterministische und deterministische Kanalmodelle, während der PROPSIM FR3-Mehrkanal-HF-Emulator diese Modelle auf reale Hardware anwendet. Die Testkonfigurationen sind für leitungsgebundene oder drahtlose Tests in einer reflexionsarmen Kammer von vier bis zu 64/256 HF-Kanälen skalierbar. Der Aufbau kann Mehrwegeausbreitung, Abschattung, Mobilitäts- und Doppler-Effekte, Blockierung, Rauschen, Interferenzen und Phasenrauschen simulieren und gleichzeitig Beamforming-Gewinn, Strahlbreite und Nebenkeulenpegel messen.

Demo der 6G FR3 Kanalemulationslösung ansehen

Entdecken Sie Produkte für unsere FR1- und FR3-xMIMO-Beamforming-Validierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die FR1- und FR3-xMIMO-Beamforming-Validierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?