Channel Studio RaySim Tool

Software zur Implementierung standortspezifischer RF-Raytracing-Verfahren für drahtlose digitale Zwillinge und KI-RAN.

Produktbild
  • Frequency range

    3 MHz - 53 GHz

  • Technology

    LTE, 5G, 5G Adv, 6G, WLAN

  • Use cases

    RF Digital Twin (DT)

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

RF-Raytracing-Kanalmodellierung

Das F9860500A Channel Studio RaySim Tool (RaySim) ist eine hochmoderne Lösung zur HF-Strahlverfolgung, die für die schnelle und präzise Erstellung standortspezifischer HF-Ausbreitungsszenarien für komplexe neue drahtlose Technologien in 5G entwickelt wurde. Advanced und 6G. Die Lösung unterstützt Simulationen von HF-Szenarien auf Verbindungs-, System- und Netzwerkebene für digitale Zwillinge von Keysight oder Kunden. Dies ermöglicht die nahtlose Erstellung von Echtzeit-Emulationen für Hardware-in-the-Loop-Tests mithilfe des umfassenden Emulationsportfolios von Keysight für Geräte- und Funkzugangsnetztests mit HF-Kanalemulation.

RaySim ermöglicht die nahtlose Virtualisierung von Fahrteststrecken mit hoher HF-Auflösung und erleichtert so realistische und effektive kontinuierliche Integrationstests (24/7) neuer Softwareversionen oder Netzwerkkonfigurationen. Die Lösung unterstützt MIMO- und Massive-MIMO-Funkgeräte, mehrere Endgeräte (UEs) und die Einbettung von Antennenstrahlmustern. Die Parameter des drahtlosen Systems lassen sich einfach anpassen, um verschiedene Szenarien schnell im Labor zu evaluieren. RaySim ist die ideale Lösung zur Generierung standortspezifischer Datensätze für das Training von KI-/ML-Modellen und für zielgerichtete Benchmarks von Anwendungsfällen für KI-RAN und KI-Geräte.