Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Software que implementa o rastreamento de raios de RF específico para cada local, destinado a gêmeos digitais sem fio e RAN com IA.
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
Technology
LTE, 5G, 5G Adv, 6G, WLAN
Use cases
RF Digital Twin (DT)
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
VÍDEO
Especialistas da Keysight discutem a modelagem de canais 6G no Fórum RCR 6G.
VÍDEO
Nosso especialista demonstra a modelagem ISAC e a emulação em tempo real para detecção de alvos.
VÍDEO
Veja como realizar os testes de ponta a ponta na faixa média superior (FR3) em laboratório, permitindo a avaliação das tecnologias 6G.
A ferramenta RaySim do Channel Studio F9860500A (RaySim) é uma solução de ponta para rastreamento de raios de RF, projetada para a criação rápida e precisa de cenários de propagação de RF específicos para cada local, voltados para novas e complexas tecnologias sem fio nos padrões 5G Avançado e 6G. A solução oferece suporte a simulações de cenários de RF nos níveis de enlace, de sistema e de rede para gêmeos digitais da Keysight ou dos clientes. Isso permite a criação integrada de emulações em tempo real para testes “hardware-in-the-loop”, utilizando o portfólio de emulação de ponta a ponta da Keysight para testes de dispositivos e redes de acesso de rádio com emulação de canais de RF.
O RaySim permite a virtualização perfeita de rotas de teste de unidade com alta fidelidade de RF, facilitando testes de integração contínuos, realistas e eficazes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de novas versões de software ou configurações de rede. A solução suporta rádios MIMO e Massive MIMO, múltiplos UEs e incorporação de padrões de feixe de antena. Os parâmetros do sistema sem fio podem ser facilmente ajustados para avaliar vários cenários rapidamente em laboratório. O RaySim é a solução ideal para gerar conjuntos de dados específicos do local para treinamento de modelos de IA/ML e benchmarking direcionado de casos de uso de IA-RAN e IA-Dispositivo.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.