Choose a country or area to see content specific to your location
一款針對無線數位孿生與 AI RAN,實現特定場域 RF 光線追蹤的軟體。
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
Technology
LTE, 5G, 5G Adv, 6G, WLAN
Use cases
RF Digital Twin (DT)
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
F9860500A Channel Studio RaySim 工具 (RaySim) 是一款最先進的 RF 射線追蹤解決方案,專為 5G Advanced 和 6G 中複雜的新型無線技術,快速準確地建立特定站點的 RF 傳播情境而設計。此解決方案支援 Keysight 或客戶數位分身的鏈路級、系統級和網路級 RF 情境模擬。這使得使用 Keysight 的端對端模擬產品組合,為設備和無線電存取網路測試提供 RF 通道模擬,從而無縫建立用於硬體在環測試的即時模擬。
RaySim 實現了高射頻傳真度的路測路線無縫虛擬化,有助於對新軟體版本或網路配置進行真實且高效的 24/7 持續整合測試。該解決方案支援 MIMO 和 Massive MIMO 無線電、多個 UE 以及天線波束圖案嵌入。無線系統參數可以輕鬆調整,以便在實驗室中快速評估各種情境。RaySim 是生成用於 AI/ML 模型訓練以及 AI-RAN 和 AI-Device 使用案例的目標基準測試的特定站點資料集的理想解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。