Channel Studio 軟體

適用於新一代無線系統的高傳真通道建模

Channel Studio 是一款最先進的無線電波傳播建模軟體,適用於數位分身模擬以及裝置、無線電系統和收發器的即時效能測試。它支援各種隨機和確定性射頻 (RF) 射線追蹤通道模型。Channel Studio 軟體可建立情境,其中包含使用者定義的無線電和鏈路數量、行動性和天線系統定義,並結合業界標準或使用者定義的通道模型。易於使用的直觀使用者介面提供數值資料和圖形,以驗證和記錄模型屬性。

建模功能包括多蜂巢式、多裝置情境,具備動態行動速度和多路徑特性、鏈路延遲和都卜勒建模,以及基地台和行動無線電的天線模型嵌入。多天線和天線陣列模型嵌入支援模擬真實且時變的多輸入多輸出 (MIMO) 相關性,以及單一或多個使用者(多使用者 MIMO 或 MU-MIMO)的波束成形。

真實的 RF 環境

建模真實世界的傳播效應,包括多路徑、延遲、都卜勒、行動性和天線行為,以實現精確的無線測試。

彈性情境建立

透過可設定的無線電、鏈結、行動模式、天線系統與傳播條件,建立自訂的無線情境。

符合標準的模型

在蜂巢式網路、WLAN、衛星、感測及新興無線應用中,善用業界標準的通道模型與方法。

從模擬到仿真

使用真實且可重複的通道條件,從數位分身模擬無縫轉換到硬體在環測試。

產品影像
  • Technology

    All wireless

  • Use cases

    Industry-standard RF channel modeling

  • Frequency range

    3 MHz - 53 GHz

常見問題